MINI MCR-EX-NAM-RO-PT
-
Isolatore galvanico
1157857
Ex i-Isolatore galvanico NAMUR per segnali digitali d'ingresso per la gestione di sensori di prossimità e interruttori. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante 1 relè a stato solido all'uscita (passiva). numero di canali: 1, Configurazione standard, Riconoscimento guasto linea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Connessione Push-in
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Amplificatore di sezionamento |
Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
Numero di canali | 1 |
Configurazione | DIP switch |
Funzionalità | |
Configurazione | DIP switch |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Controllo linea | Riconoscimento guasto linea |
Isolamento galvanico | |
Categoria di sovratensione | II (≤ 5000 m) |
Grado di inquinamento | 2 (≤ 5000 m) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita, alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
Isolamento galvanico Uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
Tensione di isolamento nominale | 50 Veff |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Isolamento di base |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita, alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 265 Veff |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita, alimentazione IEC/EN 60079-7 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-7 |
Tensione di isolamento nominale | 251 Veff |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Potenza assorbita | ≤ 800 mW |
Segnale: NAMUR | |
Numero ingressi | 1 |
Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Sensori di prossimità NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
contatti liberi da potenziale | |
Contatti con collegamento resistivo |
Commutazione: Relè | |
Descrizione dell'uscita | Relè a stato solido |
Max. corrente d'inserzione | 1,16 A |
2 A (Temperatura ambiente: ≤ 50 °C) | |
Frequenza di commutazione | ≤ 10 Hz |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Dati tecnici di sicurezza | |
Induttanza interna max. Li | trascurabile |
Capacità interna max. Ci | trascurabile |
Max. tensione d’uscita Uo | 10,1 V |
Max. corrente in uscita Io | 10,9 mA |
Max. potenza in uscita Po | 28 mW |
Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 300 mH / 93 µF |
IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 19,4 µF |
IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 300 mH / 2,87 µF |
I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 300 mH / 160 µF |
IIB/IIA (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1 µF |
IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1 µF |
IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF, 1 mH / 590 nF, 10 µH / 590 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
I (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1 µF |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
LED giallo (stato di funzionamento / stato, si accende con circuito di commutazione in uscita attivo) | |
LED rosso (guasto linea) |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 109,81 mm |
Profondità | 119,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Materiale custodia | PBT |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff (Ingresso/uscita, alimentazione) |
isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff (Ingresso/uscita, alimentazione) |
isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensione di isolamento nominale | 150 Veff (Ingresso/uscita, alimentazione) |
isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensione di isolamento nominale | 50 Veff (Uscita/alimentazione) |
isolamento | Isolamento di base |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensione di isolamento nominale | 50 Veff (Uscita/alimentazione) |
isolamento | Isolamento di base |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensione di isolamento nominale | 50 Veff (Uscita/alimentazione) |
isolamento | Isolamento di base |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-11) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Tensione di isolamento nominale | 150 Veff (Ingresso/uscita, alimentazione) |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-11) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 33 V AC/DC |
Tensione di isolamento nominale | 60 Veff (Ingresso/uscita, alimentazione) |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-11) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 33 V AC/DC |
Tensione di isolamento nominale | 60 Veff (Ingresso/uscita, alimentazione) |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-7) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensione di isolamento nominale | 162 Veff (Ingresso/uscita, alimentazione) |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-7) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensione di isolamento nominale | 60 Veff (Ingresso/uscita, alimentazione) |
Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-7) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensione di isolamento nominale | 60 Veff (Ingresso/uscita, alimentazione) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificato | IBExU 21 ATEX 1061 X |
IECEx | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificato | IECEx IBE 21.0022 X |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | 2023122316116235 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Certificato | , C.D.-No 097285872 |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 3 |
INMETRO | |
Siglatura | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | DNV 23.0188 X |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Collaudato secondo le seguenti norme e prescrizioni: EN 61326-1 Uso in ambiente industriale, NAMUR NE 21 |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Immunità ai disturbi | EN 61326-3-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 1157857 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1223 |
Codice prodotto | DK1223 |
GTIN | 4063151162436 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 115.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 115.2 g |
Numero tariffa doganale | 85365000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | e3479f38-dfd4-4da8-be88-a97c69d02598 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adattatore di sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Modulo di comunicazione 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Modulo di comunicazione 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Modulo di comunicazione 2905637
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Rete di resistenze 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Rete di resistenze 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Rete di resistenze 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Rete di resistenze 1642820
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen