Isolatori galvanici e convertitori per la protezione contro le esplosioni

Isolatori galvanici e convertitori per la protezione contro le esplosioni

Gli isolatori galvanici e i convertitori per la protezione dalle esplosioni assicurano, oltre alle funzioni standard, la protezione elettrica dalle esplosioni per tutti i gruppi di sostanze e settori secondo le norme vigenti. Con una coerente creazione del prodotto e l'analisi secondo SIL IEC 61508 e PL DIN EN ISO 13849, i nostri isolatori galvanici e convertitori riducono al minimo i pericoli con un accettabile rischio residuo e assicurano la protezione di persone, macchine e ambiente.

Configurabile
Go to Product Detail Page for item 2924692
MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C - Convertitore di temperatura
MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C - Convertitore di temperatura
2924692

Convertitore di temperatura Ex i liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, ingressi di segnale a sicurezza intrinseca, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione su richiesta, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Connessione Push-in

Go to Product Detail Page for item 1291193
MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I-SP - Isolatori galvanici di ingresso/alimentazione
MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I-SP - Isolatori galvanici di ingresso/alimentazione
1291193

Ex i-L'isolatore galvanico di alimentazione e d'ingresso alimenta i convertitori a 2-, 3- e 4 conduttori e trasmette segnali d'ingresso Ex i passivi o attivi di 0 mA / 4 mA ... 20 mA 1:1 come segnale di uscita attivo non Ex i. numero di canali: 1, trasparenza HART, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Connessione Push-in

Go to Product Detail Page for item 2908856
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Isolatori galv. alim.
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Isolatori galv. alim.
2908856

Ex i-Isolatore galvanico di alimentazione convertitori e isolatore galvanico d'ingresso, solo l'uscita 1 è HART trasparente. Trasmette segnali alimentati o attivi dalla zona Ex con separazione galvanica a due carichi. numero di canali: 1, trasparenza HART, Configurazione standard, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Connessione Push-in

Isolatore galvanico Ex i MINI Analog Pro su guida DIN con logo del vincitore dell'oro al German Innovation Award e quello del GIT Security Award

La svolta della miniaturizzazione Gli isolatori galvanici Ex i, altamente compatti, MINI Analog Pro, vincono importanti premi

Le nuove varianti Ex i della famiglia di isolatori galvanici MINI Analog Pro di 6,2 mm offrono protezione contro le esplosioni e sicurezza funzionale in una compattezza unica. Con un risparmio di spazio fino al 50% rispetto alle soluzioni attuali, i segnali di misurazione vengono elaborati in modo affidabile e allo stesso tempo viene garantita la protezione delle persone, dell'ambiente e degli impianti. I prodotti sono costantemente classificati secondo il massimo livello di sicurezza, SIL 3 one out of one. Il concetto di comando e la digitalizzazione coerente sono particolarmente facili da usare e a prova di futuro.

Grazie a queste prestazioni innovative, i prodotti sono stati premiati come vincitori del GIT Safety Award e con l'oro del German Innovation Award.

Isolatori galvanici e convertitori per la protezione contro le esplosioni a confronto

La soluzione più adatta per ogni applicazione

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i e SIL 3 eccezionalmente compatti in larghezza e altezza di installazione

MACX Analog

La gamma completa e comprovata di soluzioni

Sicurezza funzionale continua SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Sicurezza funzionale SIL 2 SC 3 o SIL 3, specifica del tipo: AI, AO, DI, DO
Sicurezza funzionale PL d, PL c, specifica del tipo
A due canali
Versioni con alimentazione a range esteso
Misurazione ininterrotta di circuiti elettrici
Campo di temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, senza declassamento
Gateway per integrazione nella rete e nel bus
Richiamo delle informazioni tramite Signal Conditioner App NFC e codice QR Codice QR

I vantaggi

  • Isolare, convertire, filtrare e amplificare i segnali in modo affidabile e sicuro con i nostri isolatori galvanici e convertitori per la protezione dalle esplosioni
  • Più sicuri e meno ingombranti che mai: Ex i e SIL 3 su una larghezza di installazione di soli 6,2 mm con isolatori galvanici e convertitori ultracompatti
  • Massima protezione dalle esplosioni per tutte le zone Ex e i gruppi di gas con isolatori galvanici Ex i e convertitori a uno o due canali
  • Elevata affidabilità operativa con gli isolatori galvanici sempre certificati SIL
  • Facile integrazione dei segnali analogici nella catena di sicurezza secondo la Direttiva Macchine con gli isolatori galvanici con Performance Level (livello di prestazione)
Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti per la protezione contro le esplosioni MINI Analog Pro su guida DIN

Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti per la protezione contro le esplosioni MINI Analog Pro

Gli isolatori galvanici e i convertitori MINI Analog Pro, ultracompatti, combinano la protezione contro le esplosioni a sicurezza intrinseca e la sicurezza funzionale fino a SIL 3 1oo1 in una compattezza unica per larghezza e altezza di installazione. Approfitta nelle tue applicazioni del design e del concetto di comando particolarmente intuitivo, delle diverse opzioni di parametrizzazione e della digitalizzazione costante.

Isolatori galvanici e convertitori per la protezione contro le esplosioni MACX Analog su guida DIN

Isolatori galvanici e convertitori per la protezione contro le esplosioni MACX Analog

I nostri isolatori galvanici Ex i e convertitori MACX Analog offrono una gamma completa di soluzioni per un condizionamento del segnale sicuro e affidabile. Nei circuiti elettrici a sicurezza intrinseca, le varianti Ex i offrono protezione dalle esplosioni estesa a tutte le zone e a tutti i gruppi di sostanze. I prodotti, tutti sviluppati in conformità ai requisiti di sicurezza secondo IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849, garantiscono la sicurezza delle persone, dell'ambiente e dell'impianto.

Impianto di processo sullo sfondo con siglatura Ex e cartello ATEX in primo piano

Protezione contro le esplosioni

Nel settore dell'industria chimica e petrolchimica esistono processi durante i quali si registra la formazione di atmosfere esplosive, a causa ad es. della fuoriuscita di gas, vapori o polveri. Anche nei mulini, nei silos, negli stabilimenti di produzione di zucchero e mangimi possono venirsi a creare atmosfere esplosive dovute a polveri. Pertanto, i dispositivi elettrici in zone a potenziale rischio di esplosione sono soggetti a direttive speciali – tra cui le certificazioni e le direttive ATEX, IECEx, NEC/CEC e UL. Qui troverai una panoramica dei principi della protezione contro le esplosioni.

Due uomini con casco durante un'ispezione in fabbrica

Servizi per la sicurezza industriale

In qualità di fornitore di servizi indipendente dal prodotto, ti aiutiamo a ridurre al minimo i rischi connessi alla sicurezza e alla responsabilità:

  • Analisi sistematica dei rischi e dei pericoli secondo DIN EN 61511, compreso lo studio HAZOP
  • Consulenza e assistenza nella preparazione delle certificazioni SIL secondo le norme IEC 61508 e IEC 61511
  • Convalida di funzioni di sicurezza e proof test
  • Consulenza sull'uso di componenti per la protezione contro le esplosioni e sulla manipolazione di atmosfere esplosive in conformità con le norme 2014/34/UE e 1999/92/CE

Scopri altre aree di competenza, come la sicurezza industriale, la marcatura CE e la sicurezza del lavoro sul nostro sito web o nella nostra brochure Servizi per la sicurezza industriale.

E-paper
Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni

Elaborazione, trasmissione e visualizzazione di segnali senza interferenze e in sicurezza grazie all'isolamento galvanico a 3 vie: la nostra gamma prodotti per l'elaborazione di segnali e la protezione contro le esplosioni copre tutti i compiti di trasmissione del segnale senza interferenze e in sicurezza, come ad esempio gli isolatori galvanici NAMUR, gli isolatori galvanici bipolari, i convertitori di temperatura, gli isolatori di alimentazione, ecc.

Apri l'e-paper
Copertina della brochure "Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni"