CSD-SL 300 WH - Lampada di segnalazione
2701785

Lampada di segnalazione, 24 V DC, IALA bianco Optimum, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 8 °/30 °, dimensioni: 272 mm, grado di protezione: IP65/IP67, Interfaccia di comunicazione

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Sviluppato in conformità alla EN 12966-1, alla raccomandazione IALA E200-1 e al CIE 1931
Funzione failsafe
Collegamento di 400 m con l'unità di comando via bus di campo
Capacità diagnostica
Intensità di luce e di colore elevata
Programmabile in funzione dell'applicazione
Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 50000 ore di vita elettrica dei LED
Tecnica a LED duratura ed economica
Comunicazione del bus di campo
Angolo di diffusione: 8° x 30°