IBS INBC METER/E - Cavo bus remoto di installazione
2723152

In metri, Cavo bus remoto di installazione, INTERBUS, schermata, PVC/PVC, nero RAL 9005, 9-conduttori (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), colore conduttore singolo: verde-giallo, bianco-marrone, grigio-rosa, rosso, blu, verde/giallo, interrabile

Dettagli prodotto