Cavo a metri
IBS EINBC METER - Cavo ibrido
IBS EINBC METER
-
Cavo ibrido
2752107
Cavo ibrido INTERBUS per bus remoto di installazione esteso
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Cavo bus remoto
Caratteristiche elettriche
Mezzo trasmissivo
Rame
Cavo / linea
Numero di poli
9
Schermato
sì
Struttura conduttore segnale linea
32x 0,10 mm
Linea segnale AWG
24
Struttura conduttore tensione di alimentazione
192x 0,10 mm
Tensione di alimentazione AWG
16
Sezione del conduttore
3x 2x 0,25 mm² (Dati)
3x 1,5 mm² (Power)
Diametro esterno conduttore
10,20 mm ±0,3 mm
Guaina esterna, materiale
PUR
Guaina esterna, colore
grigio RAL 7001
Materiale conduttore
Filo Cu stagnato
Materiale, isolamento fili
PETP
Cordatura a coppie
2 conduttori a coppia
Tipo di schermatura a coppie
Treccia di fili di rame stagnati, ca. l'85 % di copertura
Cordatura intera
3 coppie e 3 conduttori verso l'anima
Resistenza di isolamento
≥ 20 MΩ*km
Tensione nominale cavi
350 V (Dati)
500 V (Power)
Tensione di prova filo/filo
2000 V
Tensione di prova filo/schermatura
1000,00 V
Raggio di piegatura minima, fisso
6 x D
Raggio di piegatura minima, flessibile
10 x D
Raggio di piegatura minimo, fisso
60 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile
100 mm
Resistenza all'olio
ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803
Caratteristiche particolari
Resistente a lubrificanti e refrigeranti
Temperatura ambiente (esercizio)
-50 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa)
-30 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)
Dati commerciali
Codice articolo
2752107
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
AF1LEA
Codice prodotto
AF1LEA
GTIN
4017918101831
Peso per pezzo (confezione inclusa)
150 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
150 g
Numero tariffa doganale
85444900
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27061801
ECLASS-15.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Omologazioni
EAC-RoHS
ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00371
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.267 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Cercato frequentemente
Cavo Cat.7
Guida prodotto