CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM
-
Pinza a crimpare con indicatore digitale
1634155
Pinza a crimpare per contatti a crimpare torniti Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, sezione cavo: 0,06 mm2 ... 2,5 mm2. I localizzatori e i perni di posizionamento da utilizzare (vedere le istruzioni della pinza a crimpare) sono inclusi nella fornitura.