ST-06KP030 - Contatto a crimpare
1607579

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, sezione di connessione: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242312

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione