Panel PC

Panel PC

Approfittate dei vantaggi della nostra soluzione scalabile e moderna di Panel PC per l'acquisizione, l'elaborazione, la misurazione, il controllo e la visualizzazione dei dati. I Touch Panel PC sono il biglietto da visita di ogni soluzione di visualizzazione. Nella versione a incasso o per braccio portante con grado di protezione IP65 o IP69k, tutti i Panel PC industriali si distinguono per robustezza, prestazioni e la tecnologia touch all'avanguardia.

Go to Product Detail Page for item 1262470
PPC 23.8 AIO 69K - Panel PC
PPC 23.8 AIO 69K - Panel PC
1262470

Panel PC in grado di soddisfare gli standard igienici con display TFT da 60,5 cm / 23,8" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli. Con processore configurabile, memoria di lavoro, memoria dati e sistema operativo.

Go to Product Detail Page for item 1262469
PPC 17.3 AIO 69K - Panel PC
PPC 17.3 AIO 69K - Panel PC
1262469

Panel PC in grado di soddisfare gli standard igienici, display TFT da 43,9 cm / 17,3" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli. Con processore configurabile, memoria di lavoro, memoria dati e sistema operativo.

I vantaggi dei nostri Panel PC

  • Adatto a qualsiasi impianto con dimensioni del display da 7" a 21"
  • Touchscreen capacitivi proiettivi di ultima generazione per il rilevamento preciso del punto di contatto in ambito industriale: possibili ambienti umidi e bagnati e funzionamento con guanti
  • Prestazioni adatte per ogni utilizzo grazie ai potenti processori Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ di ultimissima generazione a efficienza energetica
  • Elevata affidabilità del sistema grazie alla struttura adatta per l'utilizzo in ambienti industriali e senza ventole e all'eliminazione di parti mobili
  • Flessibilità di ampliamento grazie a schede di espansione opzionali, ad es. porte Ethernet aggiuntive
  • Opzione hardware sicuro tramite TPM 2.0

Valueline: la nuova generazione di PC industriali

Nuovi prodotti

Serie Rugged WP 6000
VL3 FPM con diverse dimensioni del display
Panel PC compatti con tecnologia di processore all'avanguardia

Pannelli web rinforzati

Per ambienti particolarmente aggressivi

La nuova serie Rugged WP 6000 offre pannelli web robusti per ambienti difficili. Grazie all'intervallo di temperatura esteso, all'elevata resistenza agli urti e alla leggibilità alla luce del sole, sono ideali per applicazioni in condizioni difficili all'aperto.

Caratteristiche principali

  • Intervallo di temperatura esteso (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevata resistenza agli urti (40g) e alle vibrazioni (5g)
  • Display leggibili alla luce del sole con protezione UV e IR
  • Display touchscreen reattivi da 7 a 15,6"
  • Sensore di movimento e di luce ambientale integrato

I vantaggi

  • Hardware robusto per ambienti difficili con vetro spesso 3 mm, dissipatore più grande e custodia più resistente
  • Aperto e integrabile in qualsiasi sistema di terze parti
  • Può essere utilizzato con i guanti ed è adatto all'uso in ambienti umidi
  • Ideale per qualsiasi visualizzazione basata su HTML5 o browser

Monitor touch a schermo piatto

Per l'industria

I VL3 FPM sono schermi piatti e ampliano la gamma dei Panel PC VL3. Questi monitor combinano l'aspetto, la piacevolezza al tatto e le proprietà meccaniche degli HMI VL3 PPC e xP 6000 e offrono opzioni di connettività più ampie rispetto ai monitor della serie BL FPM.

Caratteristiche principali

  • Ampia scelta di dimensioni del display
  • Stesso aspetto dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Stesse proprietà meccaniche dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Installazione flessibile con o senza quadro elettrico
  • Opzioni di connettività estese

I vantaggi

  • Stesso aspetto e stesse dimensioni di ingombro degli HMI TP 6000/WP 6000 e dei panel PC VL3
  • Opzioni di connettività migliorate, tra cui 2 uscite USB e a scelta segnali VGA, DP o HDMI
  • Utilizzabile con i guanti e adatto a condizioni ambientali umide

Panel PC compatti

Utilizzo di processori di ultima generazione

I VL3 PPCS sono un'estensione del portafoglio Panel PC VL3. Combinano l'aspetto, la sensazione tattile e le caratteristiche meccaniche degli HMI xP 6000 con la tecnologia dell'UPC VL3, box PC compatti con processori Intel x6000 e opzioni di espansione leader del settore.

Caratteristiche principali

  • Processori Atom® della generazione x6000 (Elkhart Lake) disponibili a lungo termine
  • Sei articoli fissi e uno configurabile
  • Opzioni di espansione flessibili per la seconda porta COM, la LAN wireless, l'espansione Ethernet e la connessione radiomobile 4G / LTE
  • Pronto per Windows 11

I vantaggi

  • Piattaforma hardware moderna e scalabile in termini di prestazioni e spazio di archiviazione
  • Tecnologia dei processori Elkhart Lake scalabile e all'avanguardia per offrire prestazioni di sistema ottimali in dimensioni compatte
  • Stessa sensazione tattile e stesse proprietà meccaniche degli HMI xP 6000
  • Le migliori opzioni di connettività per consentire la comunicazione tra diverse reti e dispositivi periferici contemporaneamente

Ulteriori informazioni
I nostri HMI e PC industriali in dettaglio

Ulteriori dettagli, come i dati tecnici o le informazioni sulla nostra gamma di interfacce uomo-macchina e PC industriali, possono essere trovati nell'e-paper.

Scarica ora l'e-paper
Un uomo lavora con HMI e IPC