Human Machine Interface (HMI)

Human Machine Interface (HMI)

Un'automazione efficiente presuppone una visualizzazione adeguata. I nostri moderni pannelli web con un browser aperto per applicazioni HTML5 e i robusti pannelli web rugged facilitano comando e supervisione della vostra soluzione di automazione, anche in condizioni ambientali difficili.

Approfittate di una guida utente intuitiva e di un'elevata efficienza ed economicità. Vi offriamo l'HMI giusta come interfaccia utente ottimale per la vostra applicazione.

Go to Product Detail Page for item 1046666
BTP 2070W - Pannello tattile
BTP 2070W - Pannello tattile
1046666

Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.

Go to Product Detail Page for item 1046667
BTP 2102W - Pannello tattile
BTP 2102W - Pannello tattile
1046667

Pannello tattile, 25.7 cm / 10.1"-TFT display (analogico-resistivo), 1024 x 600 pixel (WSVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.

I vantaggi delle nostre interfacce uomo-macchina (HMI)

  • Facilmente scalabile grazie alla versione del software identica per tutte le varianti e le classi di potenza
  • Facilità d'uso grazie all'hardware preconfigurato e al software preinstallato
  • Collegamento flessibile dei controllori grazie ai driver preinstallati
  • Efficiente utilizzo in multipostazione grazie all'architettura server/client e al collegamento web
  • Gli standard web aperti permettono la compatibilità con tutti i server web
  • Pianificazione e documentazione digitali continue grazie al sistema COMPLETE line

Nuovi prodotti

Serie Rugged WP 6000
VL3 FPM con diverse dimensioni del display
Panel PC compatti con tecnologia di processore all'avanguardia

Pannelli web rinforzati

Per ambienti particolarmente aggressivi

La nuova serie Rugged WP 6000 offre pannelli web robusti per ambienti difficili. Grazie all'intervallo di temperatura esteso, all'elevata resistenza agli urti e alla leggibilità alla luce del sole, sono ideali per applicazioni in condizioni difficili all'aperto.

Caratteristiche principali

  • Intervallo di temperatura esteso (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevata resistenza agli urti (40g) e alle vibrazioni (5g)
  • Display leggibili alla luce del sole con protezione UV e IR
  • Display touchscreen reattivi da 7 a 15,6"
  • Sensore di movimento e di luce ambientale integrato

I vantaggi

  • Hardware robusto per ambienti difficili con vetro spesso 3 mm, dissipatore più grande e custodia più resistente
  • Aperto e integrabile in qualsiasi sistema di terze parti
  • Può essere utilizzato con i guanti ed è adatto all'uso in ambienti umidi
  • Ideale per qualsiasi visualizzazione basata su HTML5 o browser

Monitor touch a schermo piatto

Per l'industria

I VL3 FPM sono schermi piatti e ampliano la gamma dei Panel PC VL3. Questi monitor combinano l'aspetto, la piacevolezza al tatto e le proprietà meccaniche degli HMI VL3 PPC e xP 6000 e offrono opzioni di connettività più ampie rispetto ai monitor della serie BL FPM.

Caratteristiche principali

  • Ampia scelta di dimensioni del display
  • Stesso aspetto dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Stesse proprietà meccaniche dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Installazione flessibile con o senza quadro elettrico
  • Opzioni di connettività estese

I vantaggi

  • Stesso aspetto e stesse dimensioni di ingombro degli HMI TP 6000/WP 6000 e dei panel PC VL3
  • Opzioni di connettività migliorate, tra cui 2 uscite USB e a scelta segnali VGA, DP o HDMI
  • Utilizzabile con i guanti e adatto a condizioni ambientali umide

Panel PC compatti

Utilizzo di processori di ultima generazione

I VL3 PPCS sono un'estensione del portafoglio Panel PC VL3. Combinano l'aspetto, la sensazione tattile e le caratteristiche meccaniche degli HMI xP 6000 con la tecnologia dell'UPC VL3, box PC compatti con processori Intel x6000 e opzioni di espansione leader del settore.

Caratteristiche principali

  • Processori Atom® della generazione x6000 (Elkhart Lake) disponibili a lungo termine
  • Sei articoli fissi e uno configurabile
  • Opzioni di espansione flessibili per la seconda porta COM, la LAN wireless, l'espansione Ethernet e la connessione radiomobile 4G / LTE
  • Pronto per Windows 11

I vantaggi

  • Piattaforma hardware moderna e scalabile in termini di prestazioni e spazio di archiviazione
  • Tecnologia dei processori Elkhart Lake scalabile e all'avanguardia per offrire prestazioni di sistema ottimali in dimensioni compatte
  • Stessa sensazione tattile e stesse proprietà meccaniche degli HMI xP 6000
  • Le migliori opzioni di connettività per consentire la comunicazione tra diverse reti e dispositivi periferici contemporaneamente

Pannelli di comando con browser integrato compatibile con HTML5

Pannelli web Integrazione flessibile nel tuo sistema di automazione grazie alla tecnologia web HTML5

I dispositivi di comando con browser web integrato mostrano tutte le visualizzazioni basate sul web che supportano l'attuale standard HTML5. Oltre ai tool di visualizzazione dell'HTML5, troverai anche un sistema ottimizzato con PLCnext Engineer HMI. Crea la tua visualizzazione basata sul web secondo le tue esigenze. Non sono necessarie conoscenze web: il software offre numerosi simboli e modelli che possono essere estesi individualmente. I nostri dispositivi di comando con browser aperto ti consentono di progettare in modo illimitato la visualizzazione basata sul web dei tuoi impianti.

Il pannello web 6000: approfitta di una visualizzazione semplice per le interfacce utente e le visualizzazioni dei processi grazie a HTML5

Pannelli web rugged della serie 6000

Pannelli web rugged Solida visualizzazione per ambienti difficili

I nostri pannelli web rinforzati sono la soluzione perfetta per tutte le applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza. Grazie al browser web integrato e al supporto del più recente standard HTML5, è possibile rappresentare comodamente le visualizzazioni basate sul web, anche in condizioni estreme.

I dispositivi si distinguono per la loro struttura particolarmente robusta: vetro antigraffio, custodia rinforzata ed elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti. Con un intervallo di temperatura esteso che va da -30 a +65 °C e display leggibili anche in piena luce, sono ideali per l'uso all'aperto o in ambienti industriali critici.

HMI per l'automazione di edifici

Dispositivo di comando ambiente per l'automazione di edifici
Dispositivo di comando ambiente nell'applicazione
Workbench del sistema di gestione degli edifici Emalytics
Dispositivo di comando ambiente per l'automazione di edifici

Con il dispositivo di comando ambiente ERS 1000, è possibile impostare comodamente nell'ambiente una varietà di funzioni individuali. Tra queste troviamo la luce, l'ombreggiamento e la temperatura ambiente. L'ERS 1000 sostituisce così un gran numero di elementi di comando diversi con una soluzione compatta.

I vantaggi

  • Visualizzazione delle funzioni dell'ambiente per un comando intuitivo
  • Configurazione semplice e flessibile per la dotazione personalizzata di ogni ambiente
  • Misurazione delle condizioni climatiche interne mediante semplice ampliamento con i moduli dei sensori per temperatura, umidità dell'aria e concentrazione di CO₂

Vai ora ai prodotti
Dispositivo di comando ambiente nell'applicazione

La navigazione intuitiva del menu tramite icone accattivanti e la siglatura personalizzata di tutte le funzioni di comando consentono impostazioni mirate all'interno dell'ambiente. A tal fine sono disponibili sul display quattro riquadri con tasti e LED associati. Per la rappresentazione sono disponibili diverse varianti di colore. La determinazione del colore avviene solo durante la messa in servizio. L'ERS 1000 è caratterizzato da tempi di latenza molto bassi durante il comando.

Il dispositivo include un gestore di scenari impiegabile in modo universale con funzione di memoria per impostazioni specifiche per l'utente. Il manager dei gruppi consente sia il comando di gruppi di attuatori sia il comando di singoli attuatori. Inoltre, puoi configurare il display per visualizzare diverse informazioni di stato. È possibile anche l'emissione di segnali acustici. È disponibile anche un modulo sensore con rilevatore di movimento integrato.

Workbench del sistema di gestione degli edifici Emalytics

Il dispositivo di comando ambiente ERS 1000 viene collegato al controllore Building IoT ILC 2050 BI tramite Ethernet. L'alimentazione avviene anche via Ethernet. Grazie all'integrazione senza soluzione di continuità nel sistema di gestione degli edifici Emalytics basato sull'IoT, la progettazione è molto efficiente.

In Emalytics Automation Workbench tutti i dispositivi vengono trovati automaticamente nella rete e possono essere configurati singolarmente in modo facile e veloce. Ogni funzione disponibile sul dispositivo ha un punto dati associato che viene semplicemente cablato nel wire sheet con l'ausilio dell'attuatore da controllare. Inoltre, in un ambiente, è possibile impostare facilmente diversi punti di comando di pari livello.

Ogni sensore del dispositivo ERS 1000 è integrato in Emalytics sotto forma di punto dati. Grazie alla funzione di cronologia standard di Emalytics, puoi anche effettuare registrazioni di lungo periodo della concentrazione di CO₂ o della temperatura senza eseguire interventi supplementari, nonché esportare velocemente dati in applicazioni esterne.

Maggiori informazioni sul sistema di gestione degli edifici Emalytics