Le guaine termoretraibili continue della famiglia di prodotti WMS-2 HF... di dimensioni 3,2 ... 9,5 sono progettate per il trattamento automatizzato con l'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE. Grazie al formato continuo del materiale è possibile realizzare lunghezze dei cartellini individuali. Dopo il processo di stampa e applicazione, le guaine termoretraibili etichettate possono essere eventualmente termoretratte mediante applicazione manuale del calore e quindi fissate al cavo/conduttore.
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R GN
-
Guaina termoretraibile
0804496
Guaina termoretraibile, Rotolo, verde, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 2,4 ... 4,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Questo materiale può essere lavorato con la stampante per materiale in rotoli THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 solo con un portarulli esterno. |
| Informazioni sui materiali | Il diametro minimo del conduttore specificato della guaina termoretraibile si riferisce all'uso come materiale di siglatura e non garantisce le caratteristiche di isolamento nello stato termoretratto. A seconda del lotto di materiale lavorato, nonché delle condizioni di stoccaggio e lavorazione, il diametro massimo del conduttore inseribile può essere ridotto. |
| Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 1 |
| Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico |
| Lunghezza rotolo | 30,00 m |
| Altezza | 8,7 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 30000 mm |
| Altezza del campo di testo | 9 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale | poliolefina |
| Materiale, elemento base | poliolefina |
| Rapporto di ritrazione | 2:1 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sostanze contenute | senza alogenati |
| Temperatura di restringimento | > 90 °C |
| Diametro esterno conduttore | 2,4 mm ... 4,8 mm |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Prova superata |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C ... 25 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 45 % ... 55 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione | 2 anni |
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
| Tipo di montaggio | infilamento |
| Codice articolo | 0804496 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BG2216 |
| Codice prodotto | BG2216 |
| GTIN | 4055626381176 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 322.675 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 322.675 g |
| Numero tariffa doganale | 39173200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK E.300 KIT - Stampante termica 1287026
-
THERMOMARK E.300 D KIT - Stampante termica 1287038
-
THERMOMARK E.600 D KIT - Stampante termica 1287042
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Stampante termica 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Nastro inchiostrato 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Nastro inchiostrato 5148007
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Nastro inchiostrato 0803390
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Nastro inchiostrato 0801360
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - Nastro inchiostrato 1259008
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rullo pressore 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Rullo pressore 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rullo pressore 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Rullo pressore 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rullo pressore 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Portarulli 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Portarulli 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Stampante termica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Stampante termica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Stampante termica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Stampante termica 5146231
-
THERMOMARK W2 - Stampante termica 5146147
I vantaggi
Siglatura permanente e vincolante di fili singoli, conduttori, cavi, tubi pneumatici e altri corpi cilindrici
Elevata flessibilità, in quanto è possibile realizzare lunghezze dei cartellini individuali nell'intervallo da 3,45 mm ... 2000 mm (0.14" ... 78.7") in combinazione con la taglierina e perforatrice
Opzionalmente, può essere termoretraibile con qualsiasi processo termico manuale per fissare la posizione
Elevata copertura del diametro grazie a un rapporto di restringimento di 2:1
Usata a livello globale e affermata nel settore ferroviario
Utilizzabile nel modulo di stampa di tubi flessibili M1650 Tube di KOMAX
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen