THERMOMARK W2 - Stampante termica
5146147

Stampante a trasferimento termico per materiale in rotolo, incl. cavo di rete Euro/US, cavo USB e coltello a perforazione. Il CD di supporto contiene manuali multilingue, link a firmware, driver e software di progettazione e siglatura. Istruzioni per l'uso stampate in tedesco ed inglese.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

THERMOMARK W2 è una stampante industriale con due testine di stampa da 300 dpi per la stampa bilaterale di grandi quantità di guaine termoretrattili in formato rotolo continuo
Gli elementi guida garantiscono la massima semplicità di introduzione del tubo
La siglatura sui due lati garantisce la massima leggibilità della siglatura
Tramite il coltello a perforazione la guaina termoretrattile e di marcatura può essere perforata alle lunghezze volute in modo semplice e rapido. I marcatori connessi possono essere facilmente staccati in corrispondenza della perforazione
Funzionamento privo di manutenzioni grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
Semplicità di comando con il software PROJECT COMPLETE
Connessioni USB e Ethernet