QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/485 - Gruppo di continuità
1322782

QUINT UPS, IQ Technology, RS485, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A, corrente di ricarica: 5 A

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplicità di integrazione in reti esistenti grazie alle interfacce PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® e USB
Analisi di State of Health (SOH) e State of Charge (SOC) grazie al Battery Management System (BMS) intelligente
Rilevamento automatico della capacità delle batterie e dei componenti utilizzati (VRLA, WTR, LI-ION)
Monitoraggio della corrente e della tensione in uscita, oltre che dell'attivazione e disattivazione manuale dell'impianto
La tecnologia SFB attiva gli interruttori magnetotermici standard in modo selettivo. Le utenze collegate in parallelo continuano a funzionare