QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/PN - Gruppo di continuità
2907079
N. ELDAS®: 960901529

Viene preparato ai requisiti del CRA

QUINT DC UPS, IQ Technology, PROFINET, Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 40 A, corrente di ricarica: 5 A. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Semplicità di integrazione in reti esistenti grazie alle interfacce PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® e USB
Analisi di State of Health (SOH) e State of Charge (SOC) grazie al Battery Management System (BMS) intelligente
Rilevamento automatico della capacità delle batterie e dei componenti utilizzati (VRLA, WTR, LI-ION)
Monitoraggio della corrente e della tensione in uscita, oltre che dell'attivazione e disattivazione manuale dell'impianto
La tecnologia SFB attiva gli interruttori magnetotermici standard in modo selettivo. Le utenze collegate in parallelo continuano a funzionare