Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet
Scatole di giunzione per una trasmissione dati all'avanguardia
Le scatole di giunzione garantiscono una trasmissione dati in tempo reale sicura e costante. Le scatole di giunzione, grazie al loro design compatto e uniforme, dispongono di un ampio vano interno per la connessione sicura di conduttori in fibra ottica, sia per le guide DIN sia per il montaggio da 19“.
Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, numero poli: 24, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connettori a spina tonda M17, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet
Box da giunzione, tipo: 1U, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, dimensioni custodia: 1, colore: grigio
Box da giunzione, tipo: 1U, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, dimensioni custodia: 1, colore: grigio
Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio
Box da giunzione, tipo: 1U, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, colore: nero, Ethernet
Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet
Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet
Box da giunzione, tipo: 1U, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, dimensioni custodia: 1, colore: grigio
Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet
I vantaggi
- Massima sicurezza contro le interferenze EMC ed ESD
- Massima flessibilità in fase di installazione grazie alle diverse opzioni di fissaggio dell'adattatore per guida DIN delle varianti di guida DIN
- Affidabile anche in ambienti difficili grazie a un campo di temperatura verificato di almeno -25 a +70 °C
- Tempo di installazione più breve nel campo grazie a varianti preconfezionate per la giunzione a fusione
- Pannello comandi frontale intuitivo e panoramica chiara del quadro elettrico grazie al design uniforme di Phoenix Contact