Il sistema è stato testato con ottimi risultati per impatti con una forza di 5G e per vibrazioni fino a 7,4 Hz con un'ampiezza di 0,15 mm. Il sistema ha fornito ottimi risultati con la simulazione di carichi di vento fino a 88 km/h (forza del vento 8). Un ulteriore rinforzo garantisce una maggiore stabilità coi carichi fino a una forza del vento 10. La resistenza dipende dal peso dei componenti della custodia.
Set di montaggio per pilone Ø 48 mm ... 108 mm, compatibile con: POS PANELFIX S/M e set di rinforzo fino a vento forza 10, materiale: acciaio inox