HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL
-
Custodia
1419233
Custodia a zoccolo D7, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x Pg11, altezza: 27,9 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, base aperta
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
| Famiglia di prodotti | HC-STA-D07 |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | D7 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg11 |
| Schermato | no |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 38 mm |
| Altezza | 27,9 mm |
| Lunghezza | 24,2 mm |
| Diametro foro | 3,2 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza della sezione di montaggio | 21 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 21 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio) |
| Materiale guarnizione Guarnizione piatta | NBR, conduttivo |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito |
| Materiale staffa di bloccaggio | PA |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg11 |
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (per viti di fissaggio M3 della custodia a zoccolo) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP67 | |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| Resistenza agli urti | IK06 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1419233 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APF |
| Codice prodotto | AF7APF |
| GTIN | 4055626159850 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 36.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-PG11-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411172
-
G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411197
-
G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Pressacavi 1411142
-
G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Pressacavi 1424497
-
US-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0830073
-
HC-D07-SL-PLBK - Staffa per custodia 1424440
-
HC-D07-SG-RBK - Guarnizione 1424441
-
HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Coperchio di protezione 1419270
-
HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Coperchio di protezione 1419271
-
HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Coperchio di protezione 1419272
-
HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Coperchio di protezione 1419273
-
WP-G HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240890
-
WP-G HF IP69K PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240876
-
WP-GA HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240918
-
WP-GR HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240946
-
WP-GR HF IP69K PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240932
-
WP-G PP HF PG11 - Connessione a vite tubo di protezione 3240990
-
WP-GT PP HF PG11 - Connessione a vite tubo di protezione 3241004
-
WP-G BRASS IP40 PG11 - Connessione a vite tubo di protezione 3241039
-
WP-GT BRASS PG11 - Connessione a vite tubo di protezione 3241025
-
WP-G BRASS IP65 PG11 - Connessione a vite tubo di protezione 3241053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen