Connettori industriali
HC-D07-SG-RBK - Guarnizione
HC-D07-SG-RBK
-
Guarnizione
1424441
Guarnizione di ricambio per custodia HC-D7
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Guarnizione
Applicazione
per custodie della serie D7
Dimensioni
Disegno quotato
Larghezza
23,7 mm
Altezza
2,45 mm
Profondità
2,45 mm
Lunghezza
23,7 mm
Distanza fori orizzontale
30 mm
Distanza fori verticale
20 mm
Diametro foro
3 mm
Indicazioni materiale
Materiale guarnizione
NBR
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 125 °C
Dati commerciali
Codice articolo
1424441
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
AF7APZ
Codice prodotto
AF7APZ
GTIN
4055626372709
Peso per pezzo (confezione inclusa)
1.071 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
1.071 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
CN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.002 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Cercato frequentemente
Inserti contatti modulari
Piastre adattatrici
Contatti a crimpare
Inserti contatti Push-in modulari
Guida prodotto