US-EMLP (11X9) CUS
-
Targhetta in plastica
0830073
Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 135, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 11 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tutti i cartellini per apparecchiature US-EMLP... sono disponibili anche con siglatura custom
La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94