HC-EVO-B24-HHFD-PLBK
-
Custodia
1407657
Custodia mobile HEAVYCON EVO in plastica, con flangia a baionetta per la connessione EVO, B24, per bloccaggio trasversale, altezza 87,5 mm, senza connessione EVO
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Famiglia di prodotti | HC-EVO-B |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | B24 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 44 mm |
| Altezza | 87,5 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Dati meccanici | |
| Tipo di bloccaggio | Pin |
| Nota per il montaggio | La custodia con base mobile deve essere completata con la connessione a vite EVO. La connessione a vite EVO è disponibile in 4 dimensioni. Con essa è possibile realizzare un'uscita cavo diritta o laterale. Il montaggio della connessione a vite EVO avviene ad esempio manualmente o con una pinza per tubi. |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Grado di protezione (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1407657 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APL |
| Codice prodotto | AF7APL |
| GTIN | 4046356777209 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 138.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 137 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.987 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Pressacavi 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Pressacavi 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Pressacavi 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Pressacavi 1407672
-
HC-B24-HCWD-PLR-BK - Coperchio di protezione 1346552
-
US-EMP (20X9) - Cartellino ad innesto 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Cartellino ad innesto 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Pressacavi 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Pressacavi 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Pressacavi 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adattatore 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adattatore 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adattatore 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adattatore 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adattatore 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adattatore 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adattatore 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adattatore 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adattatore 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adattatore 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adattatore 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adattatore 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Pressacavi 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Pressacavi 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Pressacavi 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Pressacavi 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Pressacavi 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Pressacavi 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Pressacavi 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Pressacavi 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Pressacavi 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Pressacavi 1414643
I vantaggi
Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta
Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
Peso ridotto
Pericolo di condensa minore
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen