Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-B-G-MULTI01-PLBK - Pressacavi
1345613

Pressacavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per custodie della serie B, diametro conduttore 6 x 6 mm ... 10 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta
Inserimento di più cavi di diametro diverso in una custodia
Praticità d'uso e montaggio