HC-B-G-MULTI02-PLBK - Pressacavi
1345614

Pressacavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per custodie della serie B, diametro conduttore 3 x 3 mm ... 6 mm, 3 x 10 mm ... 14 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta
Inserimento di più cavi di diametro diverso in una custodia
Praticità d'uso e montaggio