UCS 145-125-F-GD 7035 - Custodia universale
2203332

Custodia completa per circuiti stampati, posizionabile in modo flessibile; contiene i semigusci della custodia, pareti laterali chiuse, calotta a incollaggio per fissaggio schede, viti per custodia e fissaggio scheda; colore custodia grigio chiaro con inserti angolari blu turchese

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata flessibilità nell'applicazione grazie alla struttura modulare della custodia
Flessibilità nel fissaggio delle schede, adatto a quasi tutti i fattori di forma
Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
Riduzione dei costi logistici grazie a componenti compatibili tra di loro

Domande frequenti


Quale supporto offre Phoenix Contact nell'ambito della gestione termica?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact vi supporta con valori di catalogo, simulazioni online, consulenza personale, inclusi servizi di simulazione ed elementi di raffreddamento (adattati individualmente).... Vedi di più

Phoenix Contact vi supporta con valori di catalogo, simulazioni online, consulenza personale, inclusi servizi di simulazione ed elementi di raffreddamento (adattati individualmente).

Vedi di meno

Per quali famiglie di custodie sono disponibili elementi di raffreddamento?

Gli elementi di raffreddamento sono attualmente disponibili per il sistema ICS (Industrial Case System) e UCS (Universal Case System).... Vedi di più

Gli elementi di raffreddamento sono attualmente disponibili per il sistema ICS (Industrial Case System) e UCS (Universal Case System).

Vedi di meno

Come si realizza il trasferimento di calore tra l'hotspot e l'elemento di raffreddamento?

Il componente che si riscalda fortemente (l'hotspot) è collegato all'elemento di raffreddamento da un materiale termicamente conduttivo (TIM). Nel caso del sistema di custodie UCS, i diffusori di calore opzionali possono colmare anche distanze maggio... Vedi di più

Il componente che si riscalda fortemente (l'hotspot) è collegato all'elemento di raffreddamento da un materiale termicamente conduttivo (TIM). Nel caso del sistema di custodie UCS, i diffusori di calore opzionali possono colmare anche distanze maggiori tra il componente da raffreddare e l'elemento di raffreddamento.

Vedi di meno

Come si collegano in modo ottimale all'elemento di raffreddamento componenti di altezze e dimensioni diverse?

Il collegamento termico ottimale si ottiene personalizzando l'elemento di raffreddamento. Di solito questo viene ottenuto fresando l'elemento di raffreddamento.... Vedi di più

Il collegamento termico ottimale si ottiene personalizzando l'elemento di raffreddamento. Di solito questo viene ottenuto fresando l'elemento di raffreddamento.

Vedi di meno

Come influisce il riscaldamento sull'affidabilità di un dispositivo?

La temperatura massima è il fattore che maggiormente influenza l'affidabilità e la durata del dispositivo. Il tasso di guasto raddoppia con un aumento della temperatura di 10 °C.... Vedi di più

La temperatura massima è il fattore che maggiormente influenza l'affidabilità e la durata del dispositivo. Il tasso di guasto raddoppia con un aumento della temperatura di 10 °C.

Vedi di meno

Quali fattori influenzano la temperatura nella custodia?

I componenti piccoli e potenti, l'elevata velocità di trasmissione dei dati, la polvere e l'inadeguata ventilazione della custodia sono i motivi di un'elevata differenza di temperatura rispetto all'ambiente.... Vedi di più

I componenti piccoli e potenti, l'elevata velocità di trasmissione dei dati, la polvere e l'inadeguata ventilazione della custodia sono i motivi di un'elevata differenza di temperatura rispetto all'ambiente.

Vedi di meno

Quali informazioni forniscono i diagrammi della potenza dissipata?

I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazine della retta descrive la condutta... Vedi di più

I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazine della retta descrive la conduttanza termica del sistema. I casi illustrati si differenziano da un lato per il riscaldamento dell'intera superficie e per il riscaldamento di un hotspot di 20 x 20 mm e dall'altro per un circuito stampato installato nella custodia e uno senza custodia.

Vedi di meno

In che modo gli elementi di raffreddamento aiutano a dissipare il calore?

video thumbnail of faq answer

Gli elementi di raffreddamento integrati di Phoenix Contact dissipano il calore per conduzione termica dall'hotspot attraverso il materiale termicamente conduttivo (TIM). L'elemento di raffreddamento emette questo calore nell'ambiente sotto forma di ... Vedi di più

Gli elementi di raffreddamento integrati di Phoenix Contact dissipano il calore per conduzione termica dall'hotspot attraverso il materiale termicamente conduttivo (TIM). L'elemento di raffreddamento emette questo calore nell'ambiente sotto forma di energia radiante e per convezione tra le alette. In questo modo si sfrutta l'effetto camino, in cui l'aria riscaldata sale e aspira l'aria fredda.

Vedi di meno

Quali sono le altre opzioni per l'ottimizzazione termica?

In molti casi è sufficiente riassegnare gli hotspot o inserire delle fessure di ventilazione. Una simulazione delle condizioni termiche fornisce informazioni sull'opzione più adatta.... Vedi di più

In molti casi è sufficiente riassegnare gli hotspot o inserire delle fessure di ventilazione. Una simulazione delle condizioni termiche fornisce informazioni sull'opzione più adatta.

Vedi di meno

Nelle custodie UCS è possibile fissare anche circuiti stampati singoli?

Le custodie della serie UCS sono state progettate proprio per questo scopo. Utilizzando le calotte adesive UCS GD 9005 posizionabili singolarmente è possibile fissare più circuiti stampati nella custodia.... Vedi di più

Le custodie della serie UCS sono state progettate proprio per questo scopo. Utilizzando le calotte adesive UCS GD 9005 posizionabili singolarmente è possibile fissare più circuiti stampati nella custodia.

Vedi di meno

È possibile integrare display nella custodia UCS?

Sì, il sistema è molto flessibile anche da questo punto di vista. Sono già disponibili soluzioni pronte e set preparati per l'installazione. In genere sono possibili installazioni personalizzate.... Vedi di più

Sì, il sistema è molto flessibile anche da questo punto di vista. Sono già disponibili soluzioni pronte e set preparati per l'installazione. In genere sono possibili installazioni personalizzate.

Vedi di meno

Quali sono le opzioni di dissipazione di calore offerte dalla custodia UCS?

Esistono varie opzioni: un'opzione per la dissipazione di calore è la lavorazione delle pareti laterali secondo le vostre specifiche. Naturalmente, questo vale anche per i pannelli laterali in alluminio. Sono disponibili anche elementi di raffreddame... Vedi di più

Esistono varie opzioni: un'opzione per la dissipazione di calore è la lavorazione delle pareti laterali secondo le vostre specifiche. Naturalmente, questo vale anche per i pannelli laterali in alluminio. Sono disponibili anche elementi di raffreddamento per il semiguscio e i pannelli laterali per soddisfare le esigenze di dissipazione di calore più complesse. In questo caso, gli hotspot possono essere perfettamente collegati grazie a diffusori di calore personalizzabili.

Vedi di meno

È possibile visualizzare le proprietà termiche delle custodie UCS nella homepage?

Sul nostro sito web troverete il configuratore online, che offre la possibilità di una visualizzazione termica. A tale scopo inserite il codice web #0512 nel campo di ricerca del nostro sito web.... Vedi di più

Sul nostro sito web troverete il configuratore online, che offre la possibilità di una visualizzazione termica. A tale scopo inserite il codice web #0512 nel campo di ricerca del nostro sito web.

Vedi di meno

È possibile utilizzare anche tastiere a membrana nella custodia UCS?

La custodia della UCS può essere dotata di tastiere a membrana personalizzate. Il nostro Centro Servizi fornisce assistenza in questo caso. Inserite il codice web #0685 nel campo di ricerca del nostro sito web e utilizzate il modulo di contatto.... Vedi di più

La custodia della UCS può essere dotata di tastiere a membrana personalizzate. Il nostro Centro Servizi fornisce assistenza in questo caso. Inserite il codice web #0685 nel campo di ricerca del nostro sito web e utilizzate il modulo di contatto.

Vedi di meno

Posso personalizzare la mia variante UCS?

Sì, è possibile farlo direttamente dal magazzino. Sfruttate l'opzione di personalizzazione dei singoli componenti del portfolio. Potete farlo facilmente utilizzando il configuratore. Per raggiungere il configuratore è sufficiente inserire il codice w... Vedi di più

Sì, è possibile farlo direttamente dal magazzino. Sfruttate l'opzione di personalizzazione dei singoli componenti del portfolio. Potete farlo facilmente utilizzando il configuratore. Per raggiungere il configuratore è sufficiente inserire il codice web #0512 nel campo di ricerca del nostro sito web. Il nostro Centro Servizi è a vostra disposizione per ulteriori personalizzazioni. Inserite il codice web #0685 e utilizzate il modulo di contatto.

Vedi di meno

La custodia UCS può essere lavorata meccanicamente?

Grazie al design modulare, i singoli componenti, come i pannelli laterali, possono essere facilmente lavorati. Questo vale anche per i semigusci.... Vedi di più

Grazie al design modulare, i singoli componenti, come i pannelli laterali, possono essere facilmente lavorati. Questo vale anche per i semigusci.

Vedi di meno


Vedi le FAQ