PACT MCR-V2- 4012- 70
-
Trasformatore di corrente
2277284
Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria a scelta da 75...1000 A AC; corrente secondaria a scelta 1 A AC o 5 A AC; classe di precisione a scelta 0,5 o 1; potenza nominale a scelta
Dettagli prodotto
| Tensione di isolamento nominale | 1 kV (Fase/conduttore di neutro) |
| Note generali | |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Trasformatore di corrente ad innesto |
| Trasformatori di corrente | |
| Potenza nominale | 1,25 VA |
| 2,5 VA | |
| 3,75 VA | |
| 5 VA | |
| 7,5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| Corrente di cortocircuito di dimensionamento termica | Ith = 60 * In |
| Corrente di dimensionamento termico permanente | Id = 1,2 * In |
| Corrente impulsiva di dimensionamento | Idyn = 2,5 * Ith |
| Frequenza nominale fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Corrente nominale primaria Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 500 A AC | |
| 0 A AC ... 600 A AC | |
| 0 A AC ... 750 A AC | |
| 0 A AC ... 800 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Trasformatore di corrente ad innesto |
| Segnale | |
| Denominazione | Uscita di corrente |
| Corrente nominale secondaria Isn | 1 A AC (a seconda del tipo) |
| 5 A AC (a seconda del tipo) | |
| Fattore di limitazione della sovracorrente | FS 5 |
| Classe di precisione | 0,5 (a seconda del tipo) |
| 1 (a seconda del tipo) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore flessibile | 2x 10 mm² (Morsetti secondari,) |
| Coppia di serraggio | 2 Nm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 31 mm |
| Altezza | 92 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Dimensioni articolo con montaggio alternativo | |
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 92 mm |
| Profondità | 31 mm |
| Guida in rame | |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Guida in rame 2 | |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Conduttore rotondo | |
| Diametro | 33 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 40 °C |
| Posizione elevata | ≤ 1000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | Impiego solo in interni e in assenza di condensa |
| Categoria materiale isolante | H |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | XODW8.E323953 |
| Norme/Disposizioni | EN 61869 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2277284 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CMMA11 |
| Codice prodotto | CMMA11 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 331.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 325.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85043100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen