I nostri trasformatori di corrente per la prima installazione della serie PACT offrono una gamma di prodotti completa per la conversione di correnti alternate fino a 4000 A AC. I trasformatori di corrente PACT sono disponibili per la misurazione di corrente in diversi rapporti di trasmissione, classi di precisione e potenze nominali sotto forma di trasformatori di corrente ad asta tubolare, a innesto e ad avvolgimenti.
PACT MCR-RA
-
Adattatore per guida DIN
2277598
Adattatore per il montaggio su guide DIN. Adatto solo per le custodie grigie dei trasformatori di corrente.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Adattatore per montaggio |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2277598 |
| Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 12 Pezzi |
| Codice vendita | CMMA1Z |
| Codice prodotto | CMMA1Z |
| GTIN | 4046356304979 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.333 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.183 g |
| Numero tariffa doganale | 39269000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001024 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PACT MCR-V1-21-44 - Trasformatore di corrente 2277268
-
PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277019
-
PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277611
-
PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277022
-
PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277763
-
PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277035
-
PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277776
-
PACT MCR-V1-21-44-250-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277048
-
PACT MCR-V1-21-44-300-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277789
-
PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277051
-
PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277792
-
PACT V1-21-44-100-5A-05-15 - Trasformatore di corrente 2902548
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Trasformatore di corrente 2277271
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277815
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 80-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277831
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277624
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277637
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277857
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277080
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277860
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277640
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 400-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277093
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277103
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 750-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277666
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277064
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277077
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Trasformatore di corrente 2277284
-
PACT MCR-V2-4012-70-200-1A-1 - Trasformatore di corrente 2905879
-
PACT MCR-V2-4012-70-250-1A-1 - Trasformatore di corrente 2905882
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277116
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277679
-
PACT MCR-V2-4012-70-400-1A-1 - Trasformatore di corrente 2905883
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277129
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277682
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277132
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 750-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277695
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277145
-
PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277158
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Trasformatore di corrente 2277297
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 - Trasformatore di corrente 2276117
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 250-5A-1 - Trasformatore di corrente 2276133
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 300-5A-1 - Trasformatore di corrente 2276146
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 - Trasformatore di corrente 2276159
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277174
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 - Trasformatore di corrente 2276175
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 800-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277187
-
PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277190
-
PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277200
-
PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 - Trasformatore di corrente 2276188
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Trasformatore di corrente 2277336
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277873
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277909
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 500-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277912
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277925
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277938
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277941
-
PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277954
-
PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1 - Trasformatore di corrente 2277967
-
PACT MCR-V2-6015-85-800-1A-1 - Trasformatore di corrente 2905885
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Trasformatore di corrente 2277378
-
PACT MCR-V2-10020-129-2000-1A1 - Trasformatore di corrente 2905889
-
PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A - Trasformatore di corrente 2276395
-
PACT MCR-V3-60 - Trasformatore di corrente 2277417
I vantaggi
Protezione contro la distruzione: cortocircuito del trasformatore ruotando i coprimorsetti imperdibili di 90°
Montaggio variabile grazie alle possibilità di fissaggio flessibili
Rilevamento affidabile dei picchi di carico con una corrente nominale termica ininterrotta del 120 % rispetto alla corrente nominale primaria
Elevata sicurezza elettrica grazie all'alta tensione nominale di isolamento
Struttura salvaspazio con larghezze dell'alloggiamento uniformemente ridotte da 30 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen