Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 2500 punti dati Niagara a 50000 punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Sistema di gestione degli edifici
Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Emalytics combina dispositivi di gestione e di comando con il monitoraggio dell'energia in un'unica piattaforma intelligente. Il framework basato sull'IoT consente di controllare, valutare ed elaborare i dati e le informazioni di tutti i sottoimpianti in base alle esigenze. Trarrete vantaggio da una progettazione semplice e da un'unica piattaforma per tutti i processi e per tutte le applicazioni presenti nell'edificio.
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 1250 punti dati Niagara a 10000 punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza di manutenzione (5 anni ) per la licenza del controllore Emalytics NC4-10000
Licenza di supervisore Emalytics con connettività a diversi controllori Emalytics (licenza di manutenzione separata necessaria)
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 250 punti di dati Niagara a 10000 punti di dati ; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 10000 punti dati Niagara a 25000 punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 500 punti dati Niagara a 10000 punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 500 punti di dati Niagara a 2500 punti di dati ; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza di manutenzione (3 anni) per la licenza di supervisore Emalytics SUP-UNL
Supporto di Oracle JRE per Emalytics Supervisor delle versioni da Emalytics 1.10.1 / N4.13u3 e Emalytics 1.7.9 / N4.10u8, che non offre supporto per i dispositivi più vecchi senza questa licenza.