Sistema di gestione degli edifici con controllore Building IoT

Sistema di gestione degli edifici

Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Emalytics combina dispositivi di gestione e di comando con il monitoraggio dell'energia in un'unica piattaforma intelligente. Il framework basato sull'IoT consente di controllare, valutare ed elaborare i dati e le informazioni di tutti i sottoimpianti in base alle esigenze. Trarrete vantaggio da una progettazione semplice e da un'unica piattaforma per tutti i processi e per tutte le applicazioni presenti nell'edificio.

Go to Product Detail Page for item 1589173
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Sistema di gestione degli edifici
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Sistema di gestione degli edifici
1589173

Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 2500 punti dati Niagara a 10000 punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID dell'host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.