Aggiornamento della licenza di supervisore Emalytics da SUP-0 / SUP-1 / SUP-10 alla connettività a un massimo di 100 controllori Emalytics (SUP-100)
Sistema di gestione degli edifici
Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Emalytics combina dispositivi di gestione e di comando con il monitoraggio dell'energia in un'unica piattaforma intelligente. Il framework basato sull'IoT consente di controllare, valutare ed elaborare i dati e le informazioni di tutti i sottoimpianti in base alle esigenze. Trarrete vantaggio da una progettazione semplice e da un'unica piattaforma per tutti i processi e per tutte le applicazioni presenti nell'edificio.
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 2500 punti dati Niagara a 5000 punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza Emalytics Supervisor SUP-UNL
La licenza di supervisore Emalytics per 10000 punti dati supplementari
Licenza di manutenzione (3 anni) per la licenza del controllore Emalytics NC4-1250
Licenza di manutenzione (5 anni) per la licenza di supervisore Emalytics SUP-UNL
Licenza del controllore Emalytics per 1250 punti dati aggiuntivi
Licenza di manutenzione (5 anni) per la licenza di supervisore Emalytics SUP-100
Licenza di manutenzione (5 anni) per la licenza del controllore Emalytics NC4-1250
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 500 punti di dati Niagara a 1250 punti di dati ; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.