Il controllore Inline permette di comunicare mediante PROFINET e Modbus/TCP. La programmazione avviene mediante PC Worx Express oppure PC Worx (IEC 61131-3).
Classiche tecnologie di controllo secondo IEC 61131
Desiderate una programmazione a norma IEC 61131-3? Phoenix Contact offre la classica tecnologia di controllo in tutte le classi di potenza per rispondere alle vostre esigenze. Utilizzate i nostri controllori, ad esempio, nella costruzione di macchine e impianti per le energie rinnovabili o il settore automotive. Utilizzate il nostro portafoglio di controllori con I/O specifici oppure optate per un controllore ad alte prestazioni per le massime prestazioni.
Il controllore Inline permette di comunicare mediante PROFINET e Modbus/TCP. La programmazione avviene mediante PC Worx Express oppure PC Worx (IEC 61131-3).
Il controllore Inline permette di comunicare mediante PROFINET e Modbus/TCP. La programmazione avviene mediante PC Worx Express oppure PC Worx (IEC 61131-3).
Axiocontrol per il controllo diretto di Axioline I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3. Completo di connettore e cartellini di siglatura.
Il controllore Inline permette di comunicare mediante PROFINET e Modbus/TCP. La programmazione avviene mediante PC Worx Express oppure PC Worx (IEC 61131-3).
Axiocontrol per il controllo diretto di Axioline I/O. Con 2 interfacce Ethernet, range di temperatura esteso e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3. Completo di connettore e cartellini di siglatura.
Con questo software PLC il vostro PC svolge ora anche tutte le funzioni di controllo. Gestite i vostri processi in base alle necessità mediante PROFINET o Modbus/TCP
Remote Field Controller altamente affidabile con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto