RFC 460R PN 3TX - Controllore
2700784

Remote Field Controller altamente affidabile con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

L'RFC 460R PN 3TX convince per:
Semplice messa in servizio e configurazione automatica di tutte le funzioni di ridondanza mediante AutoSync Technology
Processo privo di interruzioni in caso di guasto o sostituzione di un controllore
Integrazione ottimale dei dispositivi grazie a standard PROFINET, ridondanza per reti Ethernet sicure
Display ad alta risoluzione per la rappresentazione di messaggi di stato e di errore come testo in chiaro
Visualizzazione senza interruzione, mediante server OPC con possibilità di ridondanza
Fino a 80 km di distanza tra i controllori mediante FO, ottimizzazione dei costi mediante moduli SFP estraibili