I microcontrollori modulari AXC 1050 per il sistema I/O Axioline sono rapidi, robusti e semplici: ciò significa che sono pensati per le massime prestazioni, la semplice gestione e l'impiego in ambienti industriali.
AXC 1050
-
Controllore
2700988
Axiocontrol per il controllo diretto di Axioline I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3. Completo di connettore e cartellini di siglatura.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Axiocontrol |
| Tipo | modularità |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Display | |
| Display di diagnosi | no |
| Sistema operativo | embOS |
| Processore | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | 2 MByte |
| Memoria dati ritentivi | 48 kByte (NVRAM) |
| Memoria dati | 2 MByte |
| Tempo di ciclo | 1 ms (in caso di attività ciclica) |
| Numero delle attività del controllore | 8 |
| Numero task di controllo | 8 |
| Limiti del sistema Controllore | |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita Axioline) | max. 8192 Bit (da ogni stazione) |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso Axioline) | max. 4096 Bit (Bus locale Axioline F (Input)) |
| Numero dati di processo (Dati di uscita Axioline) | max. 4096 Bit (Bus locale Axioline F (Output)) |
| Numero dati di processo | max. 32768 Bit (Client Modbus/TCP interno) |
| Numero di utilizzatori supportati (Axioline) | max. 63 (da ogni stazione) |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili (Axioline) | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
| PROFINET | |
| Funzionalità dell’apparecchiatura | Controllori PROFINET, dispositivi PROFINET |
| Specifica | Version 2.3 |
| Conformance Class | A |
| Funzionalità supportate (PROFINET-Controller) | MRP |
| Funzionalità supportate (PROFINET-Device) | MRP |
| Update rate (tempo di aggiornamento) | min. 32 ms (16 utenze) |
| min. 32 ms (8 utenze) | |
| min. 16 ms (4 utenze) | |
| min. 8 ms (2 utenze) | |
| min. 4 ms (1 utenze) | |
| Numero di utilizzatori supportati (PROFINET-Controller) | max. 16 (al controllore PROFINET) |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | no |
| Funzione di ridondanza | sì |
| Nota sulla funzione di ridondanza | ridondanza applicativa di sistema possibile |
| Funzione di sicurezza | no |
| Dati di programmazione | |
| Lunghezza di registro (master) | 1482 Byte |
| Funzionalità | |
| Tool di programmazione | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Linguaggi di programmazione supportati | Lista istruzioni (IL) |
| Linguaggio a diagrammi sequenziali (SFC) | |
| Schema a contatti (LD) | |
| linguaggio a blocchi funzionali (FBD) | |
| Testo strutturato (ST) | |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di configurazione | Config+ a partire dalla versione 1.01 |
| Tool di diagnostica | DIAG+ |
| Sistema runtime | eCLR |
| Interfaccia applicativa | OPC |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,2 W |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì |
| Descrizione tempo reale | 1,73 s/giorno = 20 ppm a 25 °C |
| Riserva di carica | 240 h |
| Potenziali | |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni tensione d'alimentazione; elettronica |
| Protezione contro inversione di polarità tensione alimentazione; elettronica | |
| Potenziali: Alimentazione della tensione della logica UL (da UL si genera l'alimentazione del bus locale Axioline F UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 650 mA (con 2 A su UBus per gli I/O e UL = 24 V) |
| Corrente assorbita | tip. 100 mA (senza I/O e UL = 24 V) |
| Potenza assorbita | max. 13,2 W (2,0 A su UBus, UL = 24 V) |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Alimentazione | 2 A |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Server web | sì |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s (half o full duplex (riconoscimento automatico)) |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Numero di canali | 2 |
| Assistenza | |
| Sistema bus | USB |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Micro USB tipo B |
| Velocità di trasmissione | max. 115,2 kBit/s |
| Numero di canali | 1 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 126,1 mm |
| Profondità | 74 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C fino a 2000 m s.l.m. |
| -25 °C ... 55 °C fino a 3000 m s.l.m. | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2, nessuna condensa, nessuna formazione di ghiaccio) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2, nessuna condensa, nessuna formazione di ghiaccio) |
| Urti (esercizio) | 10g (Controllo degli urti a norma DIN EN 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5g |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 58 kPa ... 106 kPa (fino a 4500 m s.l.m.) |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Certificato | E238705 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Scarica elettrostatica (ESD)IEC 61000-4-2 Criterio B, carica elettrica dei contatti ±6 kV, carica d'aria ±8 kV |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Campi elettromagneticiIEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Transienti veloci (Burst)IEC 61000-4-4 Criterio B, ±2 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge)IEC 61000-4-5 Criterio B, cavi di alimentazione DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (simmetrico/asimmetrico), schermatura cavo bus di campo: ±1,0 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Entità del disturbo nella reteIEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN IEC 61000-6-3 Classe B |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2700988 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRAAEA |
| Codice prodotto | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 234.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 244 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Prodotti compatibili
-
AX OPC SERVER - Software per driver e interfacce 2985945
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria programmi e configurazione 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria programmi e configurazione 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cavo di collegamento 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - Software di programmazione 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software di programmazione 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Software per driver e interfacce 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software per driver e interfacce 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software per driver e interfacce 2402686
-
AXL F BS BK - Connettore bus 2701422
-
AXL CN S/UL - Maschio 2701421
I vantaggi
Controllori PROFINET per un massimo di 16 dispositivi e/o funzionalità di dispositivo PROFINET
Possibilità di espansione di memoria fino a 2 GB con scheda SD inserita
Engineering gratuito con PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
Server web FTP e HTML5 integrato
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen