Memoria di programma e configurazione per salvare applicativi e altri file nel File System del PLC, con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali.
I blocchi funzionali per i regolatori PDPI di Phoenix Contact sono dotati di licenza, ossia è necessario pagare una tassa per ogni controllore sul quale devono essere utilizzati dei blocchi con l'obbligo di licenza. I blocchi verificano in tempo reale la licenza del controllore e si azionano liberamente o sono utilizzabili in modalità demo per un tempo limitato.
Rispettate i dati caratteristici del/i vostro/i controllore/i e verificate la loro idoneità per la vostra applicazione.
Per gli utenti che non utilizzano le librerie blocchi funzionali è disponibile la memoria di programma e configurazione, in alternativa anche senza licenza.
    
  
  SD FLASH 512MB PDPI PRO
   - 
  Memoria
    
      2701801
      
      
    
  
      Memoria di programma e configurazione, a innesto, 512 MByte con chiave di licenza per blocchi funzionali PDPI - PRO per regolatori a più canali precisi con ottimizzazione automatica, funzioni aggiuntive: ad es. elaborazione valori nominali, funzioni di riscaldamento e raffreddamento.
      Download gratuito disponibile.
      Downloads
    
  Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
        Memoria di programma e configurazione, a innesto, con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali