ILC 191 ME/INC
-
Controllore
2700075
Controllore Inline con interfaccia impulso-direzione/PWM integrata, RS-485/422, contatori veloci e ingressi encoder incrementali, possibilità di programmazione secondo IEC 61131-3
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Display | |
| Display di diagnosi | no |
| Processore | AlteraNios® II 64 MHz |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | 1 MByte |
| Memoria dati ritentivi | 48 kByte (NVRAM) |
| Memoria dati | 1 MByte |
| Numero blocchi dati | In funzione della memoria dati |
| Numero task di controllo | 8 |
| Limiti del sistema Controllore | |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Numero dati di processo (Modbus TCP-Client) | max. 32768 Bit (Client Modbus/TCP interno) |
| Numero di utilizzatori supportati (INTERBUS) | max. 128 |
| Numero dei Client Modbus TCP | max. 16 maggiore firmware 4.42 |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili (INTERBUS) | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 24 |
| Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | max. 3 |
| PROFINET | |
| Funzionalità dell’apparecchiatura | Dispositivo PROFINET |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | no |
| Funzione di ridondanza | no |
| Funzione di sicurezza | no |
| Funzionalità | |
| Tool di programmazione | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Linguaggi di programmazione supportati | Programmazione a norma IEC 61131-3 |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di configurazione | Config+ a partire dalla versione 1.01 |
| Tool di diagnostica | DIAG+ |
| Sistema runtime | eCLR |
| Interfaccia applicativa | OPC |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 8,4 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ripple residuo | ± 5 % |
| Corrente assorbita tipica | 350 mA |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì |
| Descrizione tempo reale | integrata (batteria con buffer) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentatore | max. 0,8 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | 0,5 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| Encoder | |
| Denominazione ingresso | Ingresso encoder |
| Numero ingressi | 2 (3 bobine, asimmetrico) |
| Range d'ingresso segnale "1" | 5 V DC ... 24 V DC |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
| Numero ingressi | 8 |
| Collegamento | Ripartitore di potenziale Inline |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Range tensione d'ingresso | -0,5 V ... 30 V |
| Range d'ingresso segnale "0" | -0,5 V ... 5 V |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V ... 30 V |
| Tempo di eccitazione tipica | min. 3 ms |
| Contatore: | |
| Denominazione ingresso | Ingresso contatore per segnali da 24 V |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 5 V DC ... 24 V DC |
| Frequenza d'ingresso | 200 kHz |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Resistenza alla tensione inversa costante | max. 500 mA |
| Direzione dell'impulso | |
| Denominazione uscita | Uscita direzione impulso per segnali 5 V |
| Numero uscite impulsi/direzione | 2 (utilizzabile come alternativa alla modulazione di durata di impulsi) |
| Tensione d'uscita | 5 V |
| Frequenza limite | 150 kHz |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Server web | sì |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Bus locale INTERBUS (master) | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBaud / 2 MBaud (commutabile) |
| Parametrizzazione/Gestione/Diagnostica | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
| Velocità di trasmissione | max. 115,2 kBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Numero di canali | 1 |
| RS-422/-485 | |
| Sistema bus | RS-485/-422 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | 4 poli con full duplex |
| 2 poli con half duplex | |
| Larghezza | 164 mm |
| Altezza | 136,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Urti | 25g, criterio 1, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5g |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Scariche di elettricità statica (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, carica elettrica dei contatti ±6 kV, carica d'aria ±8 kV |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campi elettromagnetici EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitori veloci (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio A, tutte le interfacce ±1 kVCriterio B, tutte le interfacce ±2 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, linee di alimentazione DC: 0,5 kV/0,5 kV (simmetrico/asimmetrico), schermatura cavo del bus di campo 1 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Segnali di disturbo a frequenza indotta EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Classe A |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2700075 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRAAAA |
| Codice prodotto | DRAAAA |
| GTIN | 4046356479103 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 607.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 450 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria programmi e configurazione 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria programmi e configurazione 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701190
-
AX OPC SERVER - Software per driver e interfacce 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Software per driver e interfacce 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software per driver e interfacce 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software per driver e interfacce 2402686
I vantaggi
Web server, server FTP e sistema Flash File
Contatori veloci integrati e ingressi encoder incrementali
Interfaccia impulso/direzione/PWM integrata
Interfaccia integrata RS-485/422
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
Server Modbus/TCP
Memoria programma e dati ampia (1024 kByte/1024 kByte)
Modbus/TCP-Client
PROFINET-Device
HTML 5
Engineering gratuito con PC Worx Express (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen