ILC 131 ETH/XC
-
Controllore
2701034
Inline Controller per impiego in condizioni ambientali difficili con interfaccia Ethernet per il collegamento ad altri controllori o sistemi e possibilità di programmazione a norma IEC 61131-3, completo di connettori e cartellini di siglatura.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Inline-Controller |
| Tipo | modularità |
| Display | |
| Display di diagnosi | no |
| Processore | AlteraNios® II 64 MHz |
| Frequenza di clock | 64 MHz |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | 192 kByte |
| Memoria dati ritentivi | 8 kByte (NVRAM) |
| Memoria dati | 192 kByte |
| Numero blocchi dati | In funzione della memoria dati |
| Numero task di controllo | 8 |
| Limiti del sistema Controllore | |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Numero dati di processo (Modbus TCP-Client) | max. 8192 Bit (Client Modbus/TCP interno) |
| Numero di utilizzatori supportati (INTERBUS) | max. 63 |
| Numero dei Client Modbus TCP | max. 4 maggiore firmware 4.42 |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili (INTERBUS) | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 8 |
| PROFINET | |
| Funzionalità dell’apparecchiatura | Dispositivo PROFINET |
| Specifica | 2.2 |
| Numero di slot | 1 |
| Device ID | 007Dhex / 125dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | no |
| Funzione di ridondanza | no |
| Funzione di sicurezza | no |
| Dati di programmazione | |
| Lunghezza di registro (master) | 512 Byte |
| Funzionalità | |
| Tool di programmazione | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Linguaggi di programmazione supportati | Lista istruzioni (IL) |
| Linguaggio a diagrammi sequenziali (SFC) | |
| Schema a contatti (LD) | |
| linguaggio a blocchi funzionali (FBD) | |
| Testo strutturato (ST) | |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di configurazione | Config+ a partire dalla versione 1.01 |
| Tool di diagnostica | DIAG+ |
| Sistema runtime | eCLR |
| Interfaccia applicativa | OPC |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì |
| Descrizione tempo reale | 8,5 s/giorno non integrato |
| Riserva di carica | max. 240 h (a 25 °C) |
| Potenziali: Alimentazione a 24 V UILC | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita | 80 mA (senza moduli I/O collegati) |
| Potenziali: Alimentazione logica a 7,5 V UL (modulo di ripartizione del potenziale) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentatore | max. 0,8 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali: Alimentazione analogica da 24 V UANA (ripartitore di potenziale) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 0,5 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali: Alimentazione principale a 24 V UM | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| 6 mA (senza sensori) | |
| Potenziali: Alimentazione di segmento a 24 V US | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| 10 mA (senza attuatori) | |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
| Numero ingressi | 8 |
| Lunghezza cavo | max. 30 m |
| Collegamento | Ripartitore di potenziale Inline |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Range tensione d'ingresso | -0,5 V ... 30 V |
| Range d'ingresso segnale "0" | -0,5 V ... 5 V |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V ... 30 V |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | tip. 7 mA |
| max. 15 mA | |
| Tempo di filtro in ingresso | tip. 5 ms (Cambio di segnale 01) |
| tip. 5 ms (Cambio di segnale 10) | |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo/morsetto | 2 A |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Server web | sì |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Numero di canali | 1 |
| Bus locale INTERBUS (master) | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBaud / 2 MBaud (commutabile) |
| Parametrizzazione/Gestione/Diagnostica | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
| Velocità di trasmissione | max. 115,2 kBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Numero di canali | 1 |
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Urti | 25g, criterio 1, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5g |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Resistenza ai gas a rischio per il funzionamento secondo norme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Anidride solforosa (SO2) 10 ± 0.3 ppm (durata del test di 10 giorni) , solfuro di idrogeno (H2S) 1 ± 0,3 ppm (durata del test di 4 giorni), ciascuna a 25 °C e 75% di umidità- |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Scariche di elettricità statica (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, carica elettrica dei contatti ±6 kV, carica d'aria ±8 kV |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campi elettromagnetici EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitori veloci (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio A, tutte le interfacce ±1 kVCriterio B, tutte le interfacce ±2 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, linee di alimentazione DC: 0,5 kV/0,5 kV (simmetrico/asimmetrico), schermatura cavo del bus di campo 1 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Segnali di disturbo a frequenza indotta EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Classe A |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2701034 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRAAAA |
| Codice prodotto | DRAAAA |
| GTIN | 4046356685092 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 363.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 363.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria programmi e configurazione 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria programmi e configurazione 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701190
-
AX OPC SERVER - Software per driver e interfacce 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Software per driver e interfacce 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software per driver e interfacce 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software per driver e interfacce 2402686
I vantaggi
Possibilità di espansione di memoria fino a 2 GB con scheda SD inserita
Engineering gratuito con PC Worx Express (IEC 61131-3)
Master INTERBUS di qualità (4096 punti I/O)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Server web FTP e HTML5 integrato
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen