PC WORX SRT - Controllore
2701680

Con questo software PLC il vostro PC svolge ora anche tutte le funzioni di controllo. Gestite i vostri processi in base alle necessità mediante PROFINET o Modbus/TCP

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Server Web integrato per la visualizzazione con WebVisit
Supporto OPC mediante server AX OPC
Server FTP
Semplice installazione sui PC industriali Valueline
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
Controller I/O PROFINET integrato e dispositivo PROFINET
Progettazione con PC Worx (IEC 61131-3)