VL2 BPC 1000
-
Box PC
2403046
PC Box industriale (BPC) con grado di protezione IP30, struttura senza ventole e processore Intel® Atom™ E3845 con max 4 GB di RAM. Le opzioni per la memoria di massa comprendono i formati HDD e SSD.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Box PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| RAM | 4 GB DDR3 |
| Memoria dati | assente memoria dati |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Raffreddamento | passivo |
| Slot | 1x SD |
| Display | |
| Tipo di display | senza display |
| Risoluzione monitor | assente |
| Tecnologia touch | senza tecnologia touch |
| Tipo di illuminazione del display | assente |
| Scheda grafica | Scheda grafica Intel® HD |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Ripple residuo | max. 10 % |
| Corrente assorbita tipica | 0,9 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Interfacce | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfacce opzionali | senza interfaccia opzionale |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Uscita monitor | 1 x DisplayPort |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Larghezza | 271 mm |
| Altezza | 211 mm |
| Profondità | 65 mm |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 271 mm / 211 mm / 65 mm |
| Materiale custodia | Lamiera d'acciaio zincato, verniciata a polvere (nera) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 45 °C (Con HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (Con SSD) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
| Urti | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g con SSD, 0,5g con HDD, secondo EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a libro |
| Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2403046 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBAAA |
| Codice prodotto | DRBAAA |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.4 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adattatore 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adattatore 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Pacchetto software 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - Cavo di collegamento 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memoria 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memoria 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memoria 1054264
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Pacchetto software 1096118
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777992
I vantaggi
Facilità di manutenzione grazie ai componenti facilmente accessibili
Versione senza ventola per applicazioni industriali
Configurabile come box PC (BPC)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen