PC-PWR-FLTR-2 - Modulo buffer
2402941

Il PC-PWR-FLTR-2 immagazzina la potenza in ingresso fino al raggiungimento della tensione di esercizio. Per l'impiego con sorgenti di tensione da 24 V DC con tempi di risposta superiori a 100 ms per max. 7 A.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili