VL2 BPC 3000
-
Box PC
2400492
Box PC industriale (BPC) con grado di protezione IP30, struttura senza ventole e processore Intel® Core™ i3-4010U. Fino a 16 GB di RAM. Le opzioni per la memoria di massa comprendono i formati HDD e SSD. È disponibile uno slot opzionale per la scheda PCI o PCIe.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Box PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| RAM | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria dati | assente memoria dati |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Raffreddamento | passivo |
| Opzione 1 PCI | senza slot |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Raid system | senza RAID system |
| 0, 1 | |
| Slot | PCI/PCIe optional |
| Display | |
| Tipo di display | senza display |
| Risoluzione monitor | assente |
| Tecnologia touch | senza tecnologia touch |
| Scheda grafica | Scheda grafica Intel® HD 4400 |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Interfacce | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Interfacce opzionali | senza interfaccia opzionale |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x uscita audio (3,5 mm), 1x ingresso audio (3,5 mm) | |
| Uscita monitor | 2 x DisplayPort |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Larghezza | 264 mm |
| Altezza | 215 mm |
| Profondità | 95 mm |
| Nota sulle dimensioni | in funzione della configurazione |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 264 mm / 215 mm / 95 mm (in funzione della configurazione) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | / / (in funzione della configurazione) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 45 °C (Con HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (Con SSD) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a libro |
| Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2400492 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBAAA |
| Codice prodotto | DRBAAA |
| GTIN | 4055626141145 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5’443 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5’443 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n. CAS: Non pertinente) | |
| Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) | |
Prodotti compatibili
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adattatore 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adattatore 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Modulo buffer 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Memoria 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Cavo di collegamento 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Materiale per montaggio 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memoria 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memoria 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memoria 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Unità di raffreddamento 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Accessori 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Telai da incasso per hard disk 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Pacchetto software 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software di visualizzazione 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777992
I vantaggi
Configurabile come box PC (BPC)
Versione senza ventola per applicazioni industriali
Processore Intel® Core™ i3 versatile e a basso consumo
Box PC (BPC): IP30
Drive facilmente estraibili oppure a stato solido in diverse dimensioni
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen