VL2 PPC12 1000
-
Panel PC
2403710
Panel PC industriale (PPC) Valueline® con grado di protezione IP65 e display TFT da 30,7 cm/12,1", del tipo senza ventole e con processore Intel® Atom™ E3845. Fino a 4 GB di RAM. Opzioni per la memoria dati fino a 64 GB.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Panel PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| RAM | 4 GB DDR3 |
| Memoria dati | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| Raffreddamento | passivo |
| Slot | 1x SD |
| Display | |
| Tipo di display | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Risoluzione monitor | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| Tecnologia touch | Proiettivo-capacitivo, comando a quattro punti |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 320 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | > 50000 h |
| Gamma di colori | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di lettura a sinistra | 88,00 ° |
| Angolo di lettura a destra | 88,00 ° |
| Angolo di lettura superiore | 88,00 ° |
| Angolo di lettura inferiore | 88,00 ° |
| Scheda grafica | Scheda grafica Intel® HD |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Corrente assorbita tipica | 1,4 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Interfacce | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfacce opzionali | senza interfaccia opzionale |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Uscita monitor | 1 x DisplayPort |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 336 mm / 234 mm / 6 mm (Piastra frontale) |
| / / 88 mm | |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 326 mm / 224 mm / 105 mm (Cavità di installazione (± 0,5 mm)) |
| Spessore | 111 mm, (con interfaccia opzionale) |
| Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato, spazzolato) |
| Materiale custodia | Lamiera d'acciaio zincato, verniciata a polvere (nera) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 (parte anteriore), IP30 (parte posteriore) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
| Urti | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
| Codice articolo | 2403710 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBAAB |
| Codice prodotto | DRBAAB |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4’330 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4’330 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adattatore 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adattatore 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Modulo buffer 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Set di telai da incasso 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cavo USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Coperchio di protezione 1652606
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memoria 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memoria 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memoria 1054264
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software di visualizzazione 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777992
I vantaggi
Concetti di comando moderni grazie al supporto multitouch
Facilità di manutenzione grazie ai componenti facilmente accessibili
Versione senza ventola per applicazioni industriali
Design industriale esteticamente piacevole che valorizza l'impianto
Robustezza e stabilità garantite dal frontale in vetro adatto all'ambiente industriale
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen