Designline PPC15 1000 è un PC industriale con montaggio VESA, grado di protezione IP65, display a cristalli liquidi da 15 pollici con retroilluminazione LED. Il processore Intel® Atom™ E680T da 1,6 GHz offre un rapporto bilanciato tra potenza del processore e risparmio energetico. La struttura senza ventole e la flessibilità del sistema di montaggio VESA permettono di utilizzare il DL PPC15 1000 in svariate applicazioni. Una porta COM configurabile permette il collegamento di dispositivi seriali meno recenti. Il DL PPC15 1000 è dotato della struttura moderna ed ergonomica e della robustezza tipica dei computer industriali.
DL PPC15M 1000
-
Panel PC
2701666
PC industriale senza ventole, montaggio VESA, grado di protezione IP65, display a cristalli liquidi da 15 pollici con retroilluminazione LED e schermo multi-touch capacitivo. Processore Intel® Atom™ a basso consumo. 2 GB RAM. Opzioni di salvataggio dati HDD/SSD con sistema operativo selezionabile.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Facilità di manutenzione
Retroilluminazione a LED
Schermo multi-touch
Moderna struttura ergonomica
Processore Intel® Atom™ a risparmio energetico
Intel® HD Graphics 5000
Montaggio VESA
Range di temperatura esteso
Configurabile
Protezione completa IP65