CHARX control modular: controllori per la ricarica in AC per stazioni di ricarica e wall box

Controllori per la ricarica in AC per stazioni di ricarica e wall box

I controllori di ricarica CHARX control modular in Modo 3 scalabili costituiscono il fulcro di un'infrastruttura di ricarica intelligente. La piattaforma Linux aperta consente l'accoppiamento settoriale, le applicazioni IoT e Smart Services specifici del cliente. Aggiornamenti regolari e gratuiti garantiscono la Cyber Security e offrono nuove funzioni come la ricarica bidirezionale e il plug-and-charge. Completano l'offerta la semplice implementazione della legge sulla calibrazione e i servizi di assistenza professionale.

Go to Product Detail Page for item 1081341
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - Controllo dei carichi AC
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - Controllo dei carichi AC
1081341
E-No: 834994629

Il controllore per la ricarica EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB con custodia per montaggio su guida DIN e tecnologia di connessione ad innesto è progettato per ricaricare i veicoli elettrici su reti trifase a corrente alternata secondo IEC 61851-1, modalità 3. Tutte le funzioni di ricarica, le numerose impostazioni di configurazione e il controllore di bloccaggio sono già integrati.

I vantaggi

  • Gamma completa di funzioni in una larghezza di installazione di soli 18,8 o 37,6 mm
  • I moduli di controllo componibili consentono una scalabilità flessibile
  • Supporto per tutti i protocolli e le interfacce più comuni
  • Installazione senza utensili grazie alle connessioni frontali a innesto Push-in
  • Messa in servizio rapida con Plug and Play e Web Based Management
  • Piattaforma Linux aperta per l'implementazione del software del cliente

Nuovi prodotti

Aggiornamento software per i controllori per la ricarica AC CHARX control modular
Controllori per la ricarica AC della famiglia CHARX control modular

Aggiornamento software per i controllori per la ricarica AC

Implementa la legge di calibrazione in modo ancora più efficiente

I controllori per la ricarica in AC della famiglia CHARX control modular sono il cuore di un'infrastruttura di ricarica intelligente. Con la versione software 1.8.0, il concetto di legge di calibrazione è stato radicalmente rivisto, abbreviando significativamente il processo di certificazione della tua soluzione di ricarica.

Caratteristiche principali

  • Versione software: 1.8.0
  • Energy Meter MID con supporto per OCMF: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, altri su richiesta
  • Nessuna perdita della certificazione di legge sulla calibrazione a causa di aggiornamenti futuri
  • Varie patch di sicurezza
  • Scarica il file di aggiornamento nella pagina dell'articolo

I vantaggi

  • Diversi Energy Meter tra cui scegliere ti permettono di progettare in modo flessibile la tua soluzione conforme alla legge di calibrazione
  • Nessuna costosa ricertificazione, poiché il certificato di conformità alla legge di calibrazione viene conservato per i futuri aggiornamenti del software
  • Il miglioramento della Cyber Security riduce al minimo il rischio di accesso non autorizzato alle stazioni di ricarica

Aggiornamento software per i controllori per la ricarica AC

Più connettività, comodità e sicurezza

I controllori per la ricarica in AC CHARX control modular sono il cuore di un'infrastruttura di ricarica intelligente e sostenibile. Con la versione software 1.7.0, la classe 3000 diventa compatibile con la WLAN e riceve ulteriori funzioni e miglioramenti per una maggiore comodità e sicurezza.

Caratteristiche principali

  • Versione software: 1.7.0
  • Utilizzo come client WLAN o WLAN Access Point
  • Adattatore USB WLAN richiesto: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Connessioni OCCP-1.6J-WSS
  • Specifica del valore di corrente per il circuito di carico tramite Modbus/TCP
  • Varie patch di sicurezza
  • Scarica il file di aggiornamento nella pagina del rispettivo articolo

I vantaggi

  • Il supporto WLAN semplifica la messa in servizio e consente l'uso wireless delle interfacce esistenti, come l'OCPP
  • L'OCPP 1.6J consente connessioni WebSocket codificate con TLS lato back-end
  • La specificazione dinamica del valore di corrente per l'intero parco di ricarica consente una comoda gestione dei carichi
  • Il miglioramento della Cyber Security riduce al minimo il rischio di accesso non autorizzato alle stazioni di ricarica

Video prodotti Controllori per la ricarica in AC

Il controllore per un'infrastruttura di ricarica intelligente Scopri CHARX control modular

Collage con controllore per la ricarica CHARX control modular con diversi campi di applicazione e interfacce
Classe 3000 della famiglia di controllori CHARX control modular
La classe 1000 della famiglia di controllori CHARX control modular con varie interfacce
La procedura di ricarica presso la colonnina di ricarica viene fatturata e la fattura appare sullo smartphone
Parcheggio con stazioni di ricarica per auto elettriche
Collage con controllore per la ricarica CHARX control modular con diversi campi di applicazione e interfacce

L'accoppiamento dei vari settori e attori, come le reti elettriche, gli edifici, i produttori locali, le stazioni di ricarica e i veicoli elettrici, sta acquisendo sempre più importanza per il futuro della mobilità elettrica.

La comunicazione è quindi il fattore chiave per una mobilità elettrica sostenibile e integrata, che si basa sulle energie rinnovabili. Tutto questo include, ad esempio, l'integrazione dei veicoli elettrici in Smart Grid o in Smart Home, processi aziendali efficienti e intuitivi, nonché la gestione dei dispositivi e delle patch per i gestori dei parchi di ricarica.

Tali servizi richiedono una comunicazione sicura basata su diversi protocolli. Con la nuova generazione di controllori CHARX control modular, la tua piattaforma Linux aperta e il know-how applicativo di Phoenix Contact, potrai affrontare al meglio queste sfide.

Classe 3000 della famiglia di controllori CHARX control modular

Con la classe 3000 ottieni un controllore intelligente, completo di tutte le funzioni, con piena connettività in una larghezza di installazione di soli 37,6 mm:

  • Ethernet e rete mobile 4G
  • Gestione dinamica della ricarica e dei carichi
  • Integrazione back-end tramite Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Comunicazione Vehicle to Grid a norma ISO 15118
  • Piattaforma Linux aperta per le applicazioni dei clienti

Gestisci fino a 48 punti di ricarica con un controllore della classe 3000. I sistemi di livello superiore per la fatturazione e la gestione degli edifici possono essere collegati senza problemi tramite Modbus/TCP o MQTT.

La classe 1000 della famiglia di controllori CHARX control modular con varie interfacce

Il controllore della classe 1000 offre tutte le interfacce e le funzioni necessarie per una procedura di ricarica conforme agli standard in una custodia sottile di soli 18,8 mm:

  • Presa veicolo o cavo di ricarica
  • Contattore
  • Identificazione RFID
  • Misurazione dell'energia
  • Monitoraggio della corrente di dispersione verso terra
  • Sblocco del connettore di ricarica in caso di guasto di rete
  • I/O liberamente configurabili, ad esempio per il controllo dei LED

Pertanto, il controllore della serie 1000 può essere facilmente utilizzato come controllore Stand Alone per semplici punti di ricarica o collegato a un controllore della serie 3000 per essere ampliato fino a dodici punti di ricarica.

La procedura di ricarica presso la colonnina di ricarica viene fatturata e la fattura appare sullo smartphone

Con il nostro pacchetto pre-certificato VDE, la fatturazione delle procedure di ricarica secondo la legge tedesca in materia di misurazione e calibrazione è facilmente realizzabile e semplifica notevolmente il processo di certificazione della tua stazione di ricarica in AC. Il pacchetto contiene:

  • display a incasso
  • contatore di energia di segnalazione
  • software controllore per la ricarica
  • documentazione completa con resoconti di prova

I vantaggi:

  • risparmio dei costi grazie alla possibilità di visualizzare fino a dodici punti di ricarica su un display
  • libertà di progettazione grazie alla visualizzazione in tempo reale dei dati rilevanti per la legge di calibrazione
  • riduzione del lavoro di sigillatura grazie al software a prova di manomissione
  • tutti i componenti hardware e software necessari da un unico fornitore

Parcheggio con stazioni di ricarica per auto elettriche

Con i nostri controllori per la ricarica CHARX control modular, le batterie delle auto elettriche possono essere caricate in modo intelligente. Inoltre, se necessario, possono anche reimmettere energia alla rete. In questo modo, i parchi veicoli diventano sistemi di accumulo redditizi utilizzando le auto elettriche come buffer di elettricità.

La tecnologia che sta dietro a questo sistema si chiama Vehicle-to-Grid (V2G). La norma ISO 15118 descrive i requisiti tecnici e le condizioni quadro correlate. CHARX control modular soddisfa già questo standard ed è già preparato per il Vehicle-to-Grid.

Visualizzazione 3D

Scoprila subito in 3D

Dai un'occhiata al controller per la ricarica in AC CHARX control modular 3150 soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.

Semplicità d'uso dall’’'installazione alla manutenzione

Moduli di controllo della carica della famiglia CHARX control modular
Plug and Play: i moduli innestati in successione su guida DIN sono alimentati tramite il connettore bus per guide DIN e vengono rilevati automaticamente nella rete locale, riducendo considerevolmente il lavoro di cablaggio.
I controllori per la ricarica della famiglia CHARX control modular sono cablati con tecnologia di connessione Push-in
Cablaggio: le connessioni frontali a innesto con tecnologia di connessione Push-in consentono di cablare i moduli di controllo senza utensili, riducendo notevolmente i tempi di installazione
Configurazione di CHARX control modular in Web Based Management
Messa in servizio: i moduli di controllo sono configurati in modo intuitivo tramite Web Based Management. Con pochi clic è possibile trasferire qui la configurazione da un punto di ricarica a un altro.
Sostituzione modulo del controllore per la ricarica CHARX control modular
Manutenzione: se è necessaria la sostituzione di un modulo, è possibile farlo rapidamente grazie alle connessioni frontali a innesto con tecnologia Lock and Release senza dover effettuare nuovamente il cablaggio del modulo stesso

Scalabile per ogni applicazione dalla wall box al parcheggio

Esempio di integrazione di un controllore per la ricarica CHARX control modular 1000 in una singola wall box senza connessione di comunicazione
Esempio 1: carport con wall box singola senza connessione di comunicazione. Il controllore della serie 1000 ha già tutte le funzioni necessarie per punti di ricarica semplici, come il rilevamento delle correnti residue o lo sblocco del connettore di ricarica in caso di interruzione di corrente. Per l'autorizzazione all'accesso, gli utenti possono essere creati su una lista bianca RFID.
Integrazione esemplificativa del controllore per la ricarica CHARX control modular 3150 in un unico punto di ricarica con connessione back-end wireless nella Smart City
Esempio 2: unico punto di ricarica con collegamento back-end senza fili nella Smart City. Il controllore della serie 3150 consente la connessione wireless del punto di ricarica ai sistemi di fatturazione tramite il modem 4G integrato e il protocollo OCPP. Grazie al design compatto, le stazioni di ricarica possono essere integrate, ad esempio, nei lampioni.
Integrazione esemplare dei controllori per la ricarica CHARX control modular 3100 e 1000 in tre punti di ricarica doppi con connessione back-end e terminale in un parcheggio aziendale
Esempio 3: parcheggio aziendale con tre punti di ricarica doppi e terminale con connessione back-end. Una stazione di ricarica doppia composta da controllori della serie 3100 e 1000 gestisce due punti di ricarica doppia subordinati, ciascuno composto da controllori delle serie 3000 e 1000. Il controllore della serie 3100 consente anche il collegamento del terminale con funzione tattile e del sistema di back-end.
Esempio di integrazione dei controllori per la ricarica CHARX control modular 3000 e 1000 in un parcheggio con 48 punti di ricarica e quadro elettrico centrale con connessione al back-end
Esempio 4: parcheggio con 48 punti di ricarica e quadro elettrico centrale con connessione al back-end. Tramite connettori bus per guide DIN, un controllore della serie 3000 e undici controllori della serie 1000 sono collegati per formare un cluster di dodici punti di ricarica. Il controllore della serie 3000 può gestire altri tre cluster con struttura identica e quindi un totale di 48 punti di ricarica.

I nostri controllori per la ricarica in AC a confronto Decidi tu quale controller di carica è più adatto alla tua applicazione

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Larghezza 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Uso previsto Client, Stand Alone Server, Client, Stand Alone Server, Client, Stand Alone Server, Client, Stand Alone
Linux, Ethernet, OCPP, gestione dei carichi
Rete mobile 4G/2G
Comunicazione ISO 15118
Vai al prodotto Vai al prodotto Vai al prodotto Vai al prodotto

¹⁾ Disponibili anche senza rete mobile 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Accessori abbinati Aggiungi altre funzioni in base alle tue esigenze

Display touch per la ricarica conforme alle leggi di calibrazione
Contatore di energia AC per una ricarica conforme alle leggi di calibrazione
Antenna radiomobile
Lettore RFID nella custodia IP65
Display touch per la ricarica conforme alle leggi di calibrazione

Contatore di energia AC per una ricarica conforme alle leggi di calibrazione

Antenna radiomobile

Lettore RFID nella custodia IP65

Vai al prodotto Vai al prodotto Vai al prodotto Vai al prodotto

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.