EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB
-
Controllo dei carichi AC
1081341
N. ELDAS®:
834994629
N. ELDAS®:
834994629
Il controllore per la ricarica EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB con custodia per montaggio su guida DIN e tecnologia di connessione ad innesto è progettato per ricaricare i veicoli elettrici su reti trifase a corrente alternata secondo IEC 61851-1, modalità 3. Tutte le funzioni di ricarica, le numerose impostazioni di configurazione e il controllore di bloccaggio sono già integrati.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CHARX control basic |
| Applicazione | Controllo di carica AC per applicazioni private e commerciali (UE/CN) |
| Funzionamento | Stand-Alone |
| Disinnesto del blocco in caso di caduta di alimentazione | Funzione di disinnesco integrata dell'attuatore di blocco per separare il connettore e la presa di ricarica dell'infrastruttura |
| Numero di punti di ricarica | 1 |
| Modalità di carica | Mode 3, Case B + C |
| Controlli dei carichi | |
| Numero di punti di ricarica | 1 |
| Tipo di corrente di carica | AC |
| Nota sul tipo di connessione | con collegamento MSTB |
| Disinnesto del blocco in caso di caduta di alimentazione | Funzione di disinnesco integrata dell'attuatore di blocco per separare il connettore e la presa di ricarica dell'infrastruttura |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (Campo di tensioni nominali) |
| Max. corrente assorbita | 40 mA |
| Assorbimento di potenza nominale | < 1 W (a vuoto) |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Digitale | |
| Numero degli ingressi digitali | 5 |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Assorbimento di potenza nominale | < 0,5 W (a vuoto) |
| Corrente nominale IN | ≤ 1 mA |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 12 V |
| Range tensione d'ingresso U1 | 0 V ... 3 V (Off) |
| Range tensione d'ingresso U2 | 9 V ... 15 V (On) |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | 4 uscite digitali |
| Tecnica di connessione | Connessione Push-in |
| Tensione in uscita massima | 30 V |
| Corrente di uscita massima | 0,5 A (Corrente cumulativa per tutte le uscite; alimentazione interna) |
| 0,6 A (per uscita; alimentazione esterna) | |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Relè uscita C1,2 |
| Potere di interruzione minimo | 1500 VA |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC (Alimentazione esterna) |
| Max. corrente d'inserzione | 6 A |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Relè uscita LO+/- |
| Potere di interruzione minimo | 24 VA |
| Max. tensione commutabile | 12 V (Alimentazione interna) |
| Max. corrente d'inserzione | 2 A |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Morsetti a molla estraibile |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Interfaccia | RS-485 |
| RS-485 | |
| Interfaccia | RS-485 -2 fili |
| Sistema bus | RS-485 |
| Collegamento | Morsetti a molla estraibile |
| Numero di interfacce | 1 |
| Velocità di trasmissione | 9,6 kBit/s (Standard) |
| Range velocità di trasmissione | 9,6 kBit/s ... 19,2 kBit/s (configurabili) |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Modbus/RTU (Slave) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -35 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61851-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1081341 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | XWBRAA |
| Codice prodotto | XWBRAA |
| GTIN | 4055626809410 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 397 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 382 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen