EV-RCM-C1-AC30-DC6
-
Monitoraggio della corrente differenziale
1622450
N. ELDAS®:
543955080
N. ELDAS®:
543955080
Il modulo di corrente di guasto differenziale è utilizzato per il rilevamento della corrente AC e DC colpa in un punti di ricarica a corrente alternata. Il dispositivo di protezione di livello superiore (ad es. interruttore di protezione Fi) è protetto da eventuali correnti di guasto DC. È disponibile una variante del prodotto a 1 o 2 canali.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CHARX control basic |
| Applicazione | Modulo differenziale (RCM) per controlli di carica AC per applicazioni private (EU/CN) |
| Elementi di comando | Pulsante di prova/ripristino; 2 LED di stato |
| Numero di punti di ricarica | 1 |
| Standard di ricarica | Tipo 2 |
| Modalità di carica | Mode 3 |
| Controlli dei carichi | |
| Numero di punti di ricarica | 1 |
| Tipo di corrente di carica | AC trifase |
| Consumo | < 1 W |
| Potenza assorbita | < 5 VA |
| Funzione Reload | 3 tentativi di attivazione a distanza di 15 min. |
| Trasformatori corrente di misura | |
| Collegamento | Connettore |
| alimentazione | tramite modulo RCM |
| Diametro della bobina di misura | 15 mm |
| Campo di misura: Corrente differenziale | |
| Frequenza nominale fn | ≤ 2000 Hz |
| Corrente diff. nominale | ± 300 mA (Picco) |
| Campo di misura | 50 A (45 Hz ... 50 Hz) |
| Corrente differenziale IΔn | 30 mA |
| 6 mA | |
| Corrente nominale In | 32 A |
| Tempo di intervento per IΔn | < 180 ms |
| Tempo d'intervento a 2 x IΔn | < 70 ms |
| Tempo di intervento per 5xIΔn | < 20 ms |
| Tempo di intervento per IN | < 500 ms |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (Campo di tensioni nominali) |
| Max. corrente assorbita | 22 mA |
| Assorbimento di potenza nominale | < 0,5 W (a vuoto) |
| Frequenza | 45 Hz ... 60 Hz |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | a innesto; lato frontale |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Relè allarme 1 IΔn : correnti di guasto DC |
| Relè allarme 2 IΔn : correnti di guasto AC | |
| Max. tensione commutabile | 250 V |
| Max. corrente d'inserzione | 5 A (1 contatto di chiusura) |
| Numero di contatti in chiusura | 1 |
| Nota per contatto di commutazione | Corrente di riposo |
| Cicli di commutazione | 10000 |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Varie | |
| Numero di interfacce | 1 (Convertitore) |
| Lunghezza di trasmissione | max. 100 m (con linea dati schermata, twisted pair) |
| Numero di interfacce | 2 (Error/Reset) |
| Larghezza | 36 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 70,50 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Morsetti) |
| IP30 (Componenti) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
| Classe di climatizzazione | a norma IEC 60271/ -1 / -2/ -3 |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61851-1 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1622450 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | XWBRYA |
| Codice prodotto | XWBRYA |
| GTIN | 4055626039794 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 359.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 190 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c06c4ec1-9761-40e2-8470-0bdbc25b0729 |
Prodotti compatibili
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - Controllo dei carichi AC 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - Controllo dei carichi AC 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - Controllo dei carichi AC 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - Controllo dei carichi AC 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - Controllo dei carichi AC 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Controllo dei carichi AC 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - Controllo dei carichi AC 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - Controllo dei carichi AC 1627367
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen