EM-CP-PP-ETH
-
Controllo dei carichi AC
2902802
EV Charge Control serve per caricare i veicoli elettrici su reti trifase a corrente alternata secondo IEC 61851-1 modalità 3. Sono integrate tutte le funzioni di comando necessarie. Sono disponibili funzioni aggiuntive per diverse applicazioni di ricarica.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Controllo dei carichi AC |
| Famiglia di prodotti | CHARX control advanced |
| Standard di ricarica | Tipo 2 |
| Modalità di carica | Mode 3, Case B + C |
| Funzionamento | Stand-Alone |
| Client | |
| Modem per la comunicazione disponibile | no |
| Numero di punti di ricarica | 1 |
| Tipo di corrente di carica | AC trifase |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Range tensione di alimentazione | 110 V AC ... 240 V AC (Campo di tensioni nominali) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| Corrente assorbita | max. 40 mA |
| Assorbimento di potenza nominale | < 1 W (a vuoto) |
| Frequenza | 45 Hz ... 65 Hz |
| Digitale | |
| Numero degli ingressi digitali | 4 |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Corrente nominale IN | ≤ 8 mA |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V |
| Range tensione d'ingresso U1 | -3 V ... 5 V (Off) |
| Range tensione d'ingresso U2 | 15 V ... 30 V (On) |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | 4 uscite digitali |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite |
| Tensione in uscita massima | 30 V |
| Corrente di uscita massima | 0,2 A (Corrente cumulativa per tutte le uscite; alimentazione interna) |
| Corrente massima d'uscita per canale | 0,6 A (per uscita; alimentazione esterna) |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | Relè uscita V1,2 |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC |
| Max. corrente d'inserzione | 2 A |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Relè uscita C1,2 |
| Potere di interruzione minimo | 1500 VA |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC (Alimentazione esterna) |
| Max. corrente d'inserzione | 2 A |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Relè uscita R1,3 e R2,4 |
| Potere di interruzione minimo | 180 VA |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC (Alimentazione esterna) |
| Max. corrente d'inserzione | 2 A |
| Connessione a vite | |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Interfaccia | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Interfaccia | RS-485 -2 fili |
| Sistema bus | RS-485 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero di interfacce | 1 |
| Numero di utilizzatori supportati | 1 |
| Range velocità di trasmissione | 2,4 kbit/s ... 19,2 kbit/s (configurabili) |
| Ethernet | |
| Interfaccia | Ethernet |
| Sistema bus | RJ45 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s |
| Lunghezza di trasmissione | max. 100 m (con linea dati schermata, twisted pair) |
| Protocolli | Modbus/TCP |
| Disinnesto del blocco in caso di caduta di alimentazione | In via opzionale con modulo di disinnesco blocco EM-EV-CLR-12V (cod. art. 2903246) |
| Controllore per la ricarica | |
| Larghezza | 71,6 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva DBT 2006/95/CEE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Custodia | DIN 43880 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61851-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2902802 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | XWBRBA |
| Codice prodotto | XWBRBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 322.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 260 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen