EV-RCM-C2-AC30-DC6 - Monitoraggio della corrente differenziale
1622451
N. ELDAS®: 543955180

Il modulo di corrente di guasto differenziale è utilizzato per il rilevamento della corrente AC e DC colpa in un punti di ricarica a corrente alternata. Il dispositivo di protezione di livello superiore (ad es. interruttore di protezione Fi) è protetto da eventuali correnti di guasto DC. È disponibile una variante del prodotto a 1 o 2 canali.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili