EEM-EM357
-
Misuratore
2908588
N. ELDAS®:
981800058
N. ELDAS®:
981800058
Contatore di energia trifase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 500 V/80 A con uscita S0, con ingresso digitale e interfaccia RS-485, certificato secondo la direttiva MID
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Energy Meter |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (EN 50470-1) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Classe di precisione | Classe B (EN 50470-3) |
| Classe 1 (EN 62053-21) | |
| Resistenza alla tensione | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | Alimentazione dal circuito di misura |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| Campo corrente d'ingresso | 0,02 A ... 80 A |
| Potenza assorbita | 3,5 VA (1 W) |
| Frequenza | 45 Hz ... 65 Hz |
| Corrente di avviamento Ist | 0,02 A |
| Corrente minima Imin | 0,25 A |
| Corrente limite Imax | 80 A |
| Corrente transitoria Itr | 0,5 A |
| Corrente di riferimento Iref | 5 A |
| Carico del trasformatore di corrente | 1,5 mΩ |
| Energia attiva (EN 50470-3) | Classe B |
| Energia attiva (IEC 62053-21) | Classe 1 |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Attivo optoisolato |
| Range tensione d'ingresso | 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC |
| Uscita S0 | |
| Descrizione dell'uscita | Passivo optoisolato |
| Max. tensione commutabile | 27 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | 27 mA |
| Tempo d'impulso | 50 ms ±2 ms |
| Pausa tra | 30 ms ±2 ms |
| LED a impulsi | 1000 imp/kWh |
| Costante del contatore | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
| Collegamento per misurazione | |
| Denominazione | Collegamento per misurazione |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| flessibile | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| AWG | 16 ... 2 (rigido/flessibile) |
| Coppia di serraggio | 2 Nm |
| altri collegamenti | |
| Denominazione | altri collegamenti |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (rigido/flessibile) |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Comunicazione: | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus |
| Standard di comunicazione | RS-485 |
| Range velocità di trasmissione | 300 bit/s ... 57600 bit/s |
| Parità | dispari, pari, nessuna |
| Larghezza | 72 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 67 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | (Lato anteriore) |
| IP20 (Connessioni) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 80 % |
| Ambiente meccanico | M1 |
| Ambiente EMC | E2 |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| MID | |
| Siglatura | Conforme MID |
| Norme/disposizioni | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Codice articolo | 2908588 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CNET |
| Codice prodotto | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338262 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 474 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 465.6 g |
| Numero tariffa doganale | 90303300 |
| Paese di origine | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 22.833 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen