ST-10KP010
-
Contatto a crimpare
1618255
Contatto a crimpare, Spina, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243215
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione