CRIMPTOOL-TC/0,08...6,00QMM - Pinza a crimpare con indicatore digitale
1634153

Pinza a crimpare per contatti a crimpare torniti Ø 1 mm/ Ø 1,5 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, sezione cavo: 0,08 mm2 ... 6 mm2. I localizzatori e i perni di posizionamento da utilizzare (vedere le istruzioni della pinza a crimpare) sono inclusi nella fornitura.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili