Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Custodia protettiva D50, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M32, altezza: 80 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard