SB-8EP6D8A8L32S - Connettore per cavi
1314983

M40, Connettore per cavi, applicazione: Ibrido, serie: SB, diritto, lungo, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 6+4+4+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 9 mm ... 14 mm, codifica: Codifica 2, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









I vantaggi

Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Codifiche meccaniche impediscono in modo affidabile l'inserzione errata
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali