SB-36KP004 - Contatto a crimpare
1623385

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 3,6 mm, sezione di connessione: 10 mm2 ... 10 mm2, materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244895

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione